Change Language :
Die Kegelzahnräder aus iglidur® Hochleistungspolymeren ermöglichen einen schmierfreien und wartungsfreien Einsatz.
In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl und können ohne Mindestbestellwert, ab Stückzahl 1 bestellen.
Sie suchen nach einer Sonderlösung?
Entsprechend den in Ihrer Anwendung vorherrschenden Parametern beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich hinsichtlich des richtigen Werkstoffs und der Fertigungs- und Werkzeugtechnik, um individuelle Zahnräder prozesssicher in Form zu bringen.

Kegelzahnräder dienen der Übertragung von Kräften bzw. Drehmomenten.
Ein Kegelradgetriebe besteht aus mindestens zwei Kegelrädern, deren Achsen in einem bestimmten Winkel zueinander stehen.
Die Kegelräder können sowohl die gleichen als auch unterschiedliche Größen aufweisen. Dies hängt von der Anzahl der Zähne, dem Modul und dem daraus resultierenden Übersetzungsverhältnis ab.
Wir bieten bei igus Kegelzahnräder mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen an, die im Achswinkel
von 90 Grad angebracht werden können.
Kegelzahnräder können in der Kombination sowohl in den Uhrzeigersinn, also auch gegen den Uhrzeigersinn laufen.
Bei der Auswahl muss darauf geachtet werden, dass die Kegelzahnräder das gleiche Modul haben und im gewünschten Übersetzungsverhältnis zueinander passen.
Die Kegelzahnräder unterscheiden sich hinsichtlich Zähnezahl, Modul und Übersetzungsverhältnis.
Bei igus erhalten Sie 7 verschiedene Module:
1, 1,5, 2, 2,5 3,3,5
und 6 verschiedene Übersetzungsverhältnisse:
1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Eine Nacharbeit unserer Kegelräder ist möglich. (z.B. Passfedernut, Gewinde oder ein größerer Bohrungsdurchmesser)

mit leichtem Gehäuse
Unsere Winkelgetriebe sind direkt montierbar, zeichnen sich durch leichtes Gehäuse aus, sind rostfrei und benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel.
Die Winkelgetriebe sind in den Werkstoffen iguform S270 und igutek P360 verfügbar.
Sie suchen nach einer Sonderlösung? Gerne beraten wir Sie dazu unverbindlich.

iguform S270

igutek P360

Kegelzahnräder in der Formatverstellung
Durch die stetig steigende Produktvielfalt und unterschiedlichste Losgrößen gewinnt die Flexibilität von den in der Produktion verwendeten Anlagen immer mehr an Bedeutung. Vor allem in der Verpackungsindustrie spielt dieser Aspekt eine große Rolle. Die wartungsfreien Kegelzahnräder sorgen mit ihrer hohen Verschleißfestigkeit für eine zuverlässige Produktion und höchste Effizienz und es kann auf zusätzliche Schmiermittel verzichtet werden. Falls in der Fertigung mit aggressiven Reinigern gearbeitet wird oder z.B. eine FDA-Konformität gefordert wird, haben wir die passende Lösung für Sie, als Katalogteil oder als kundenindividuelle Sonderlösung.

Leiter Geschäftsbereich drygear® Zahnrad- und Getriebetechnik
+49 2203 9649 9827E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr