Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Wechseln Sie jetzt das Lager!

xiros® Kunststoff-Kugellager sind bis zu 40% günstiger als Metallkugellager.

xiros® Kugellager - Lebensdauer online berechnen und jeden Tag Kosten sparen

xiros® Kunststoff-Kugellager sind oft die bessere Alternative zu Metall-Kugellagern. Sie sind leichter, günstiger und weisen gleichzeitig eine hohe Lebensdauer auf. In vielen Anwendungen haben sich die schmiermittel- und wartungsfreien xiros® Polymerkugellager bereits bewährt und sparen bis zu 40% Kosten.
Finden Sie online mit dem xiros®-Lebensdauerrechner das passende Kugellager für Ihre Anwendung.

 

Hohe Lebensdauer, absolut schmiermittel- und wartungsfrei, leise und medienresistent

Vorteile der xiros® Kugellager im Überblick

100% schmiermittel- und wartungsfrei

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Nicht magnetisch (bei Verwendung von Glas- oder Polymerkugeln)

Von min. -100 °C bis max. +150 °C einsetzbar

FDA-konform

Hohe Medienbeständigkeit (spülbar)

Geringes Gewicht - 60 % leichter als Metall

Versand innerhalb von 24 - 48 Stunden

Kein Mindestbestellwert und ab Losgröße 1

Berechenbare Lebensdauer

Ab Lager lieferbar - jetzt online bestellen

Radialrillenkugellager  
Radialrillenkugellager

Lange Lebensdauer

Schmiermittelfrei

Wartungsfrei

Geringe Reibwerte

Nicht magnetisch (bei Glas- oder Kunststoffkugeln)

Hohe Medienbeständigkeit

Radialrillenkugellager mit Flansch  
Radialrillenkugellager mit Flansch

Einseitiger oder beidseitiger Flansch

Geringe Reibwerte

Schmiermittelfrei

Wartungsfrei

Nicht magnetisch (bei Glas- oder Kunststoffkugeln)

Hohe Medienbeständigkeit

Axialkugellager  
Axialkugellager

Einreihiges oder doppelreihiges Lager

Edelstahl- oder Glaskugeln

Schmiermittelfrei

Wartungsfrei

Nicht magnetisch (bei Glaskugeln)

Hohe Medienbeständigkeit

Flanschkugellager  
Flanschkugellager

Starre oder pendelnde Version

Pendelnd - zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Edelstahl- oder Glaskugeln

Schmiermittelfrei

Wartungsfrei

Nicht magnetisch (bei Glaskugeln)

Stehkugellager  
Stehkugellager

Starre oder pendelnde Version

Montagefreundlich

Edelstahl- oder Glaskugeln

Schmiermittelfrei

Wartungsfrei

Nicht magnetisch (bei Glaskugeln)

Weitere Bauformen Kugellager  
Weitere Bauformen Kugellager

Rundtischlager, Polymerkugelrollen u.v.m.

Für viele Anwendungen

Hohe Medienbeständigkeit

Schmiermittelfrei

Wartungsfrei

Nicht magnetisch (bei Glaskugeln)

Online-Shop

Shop  
Versandfertig in 24 - 48 Stunden

Jetzt xiros® Kugellagertechnik Produkte bestellen!

Mehr Informationen zu xiros® Kugellagern

Neuheiten Kugellager  
News 2018

Schnell Verschleißprobleme lösen.

Lebensdauerrechner Kugellager  
Expertensystem

Einfach Anwendungsparameter eingeben und die zu erwartende Lebensdauer erhalten.

Testlabor Kugellager  
Getestet!

Im dry-tech® Testlabor werden die schmierfreien xiros® Kugellager auf Herz und Nieren geprüft.

Kugellager Aufbau  
Aufbau xiros® Kugellager

Mehr über Aufbau, Bauformen, Anwendungen und Entwicklung von xiros® Kunststoff-Kugellagern.

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Isolator

Steril verpacken

Die Lager dürfen aufgrund der sterilen Umgebung kein Schmiermittel enthalten und müssen eine hohe Resistenz gegen Chemikalien aufweisen.


Zur Anwendung

Weitere Anwendungen

In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von Polymerkugellagern Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.


Zu den Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.