Kugellager aus Kunststoff
Ohne funktioniert es beispielsweise mit schmiermittelfreien
Kugellagern aus Kunststoff. Anders als bei
Metall lassen sich zwar nicht die hohen Drehzahlen über 5.000 U/min realisieren, aber nur wenige Anwendungen drehen mit solch erhöhter Geschwindigkeit. Die meisten Anwendungen laufen in der Regel mit
niedriger Last und
Drehzahl. Kugellager aus Kunststoff bestechen immer dann, wenn der Einsatz in flüssigen Medien wie beispielsweise in Wasser oder auch in Chemikalien gefragt ist.
Aber auch in Anwendungen mit
erhöhten Temperaturen bis zu 150 °C können Kugellager aus Kunststoff eine bessere Alternative sein. Zusätzlich bieten solche Lager gegenüber Metall erhebliche Vorteile hinsichtlich der Leichtgängigkeit. Dadurch, dass sie nicht den Widerstand des Schmiermittels überwinden müssen, laufen sie mit weitaus
niedrigerem Losbrechmoment an. Zudem sind sie
sehr leicht und auf Wunsch auch mit Glaskugeln und somit
völlig metallfrei und
unmagnetisch erhältlich. Kugellager fetten: nicht mit xiros.