Kugelgewindetrieb vs. dryspin Gewindetrieb

Wartungsfreiheit auch bei kurzen Hüben

Standhaltung hoher Lasten

Kann eine Kunststoffgewindemutter hohen statischen Lasten standhalten?

Kosten senken

Wie kann ich die Anschaffungskosten um 61,5 % reduzieren?

Kugelgewindetriebe

  • Regelmäßige Schmierung und Wartungen nötig
  • Schnellere Korrosionsanfälligkeit
  • Hohes Gewicht
  • Laufgeräusche
  • Nicht gut für kurze Hübe geeignet
Wo liegt der Unterschied?
Wo liegt der Unterschied?

dryspin Gewindemuttern

100 % Schmierfrei

Schmierfreie dryspin Gewindetriebe

Wartungsfreier Trockenlauf dank drylin Gewindetechnik

Wartungsfreier Trockenlauf dank drylin Gewindetechnik

Robust und mit bekannten Anschlussmaßen

  • Anschlussmaße & Steigungen identisch zu handelsüblichen Kugelgewindemuttern
  • Schmier- & wartungsfrei durch iglidur J Hochleistungspolymer 
  • Günstig durch Kunststoffspritzguss
  • Robuste und stabile Bauform 
  • Verfügbar in 2 Baugrößen für Gewinde in ø 14/16 und 18/20
JGRM Gewindemutter
JGRM Gewindemutter

Bis zu 34,4 % Gewichtseinsparung

88 % Gewicht sparen
88 % Gewicht sparen

100 % Korrosionsfrei

Rostfrei

Regelmäßige Wartungsarbeiten durch Korrosion?

Die dryspin Technologie gibt Rost keine Chance

Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf

Kugelumlaufmutter vibrierend

Kugelgewindemutter

Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf

dryspin Technologie

Vor- und Nachteile

dryspin Gewindetriebe

  • OEM Anwendungen durch Designflexibilität möglich z.B. für geringen Bauraum
  • Sehr flexible Anpassungsmöglichkeiten von Steigung
  • Spindeldurchmesser und Gewindemutterndesign
  • Günstigere Alternative 
  • Keine externe Schmierung notwendig
  • Leichtgängiger Lauf
  • Schmutzresistent, robust und korrosionsbeständig
  • Unempfindlich gegenüber statischen Lasten
  • Geringeres Gewicht
  • Materialvielfalt: Schwerlast, Hochtemperatur oder FDA-Zulassung
  • Berechenbare Lebensdauer

Kugelumlauf

  • Hohe Präzision, kaum Axial- oder Radialspiel
  • Geringe Reibwerte
  • Industriezweig mit hohen dynamischen Lasten
  • Sehr hohe Effizienz bis zu 100 %
  • Kaum Dimensionsflexibilität
  • Kugelumlaufführungen mit einem externen Rücklaufsystem verursacht hörbare Geräusche
  • Durch Punktkontakt der Kugeln empfindlich gegenüber hohen statischen Lasten
  • Im Verhältnis hohes Gewicht

Abmessungstabelle unserer dryspin Gewindetechnik

Abmessungstabelle

Produktsortiment

Gewindemuttern

Gewindemuttern
  • Verschiedenste Bauformen
  • In 7 verschiedenen Werkstoffen
  • Bis zu 50,9 % Kosten sparen

Gewindespindeln

Gewindespindeln
  • Steilgewinde, Trapezgewinde und metrische Gewinde
  • In 5 verschiedenen Werkstoffen
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer

Sonderbauformen & Zubehör

Sonderbauformen und Zubehör
  • Sonderbauformen für jede Anwendung
  • Zubehör für Gewindemuttern und Spindeln
  • Unsere Experten beraten Sie sehr gerne persönlich

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung