Change Language :

Der Konfigurator für das komplette Robotik-System
Der Konfigurator bieten die Möglichkeit ein komplettes Energieführungspaket von der Achse 2 bis zur Achse 6 auszulegen. Möglich für folgende Hersteller:
Mit dem Online Tool kann man schnell und einfach das zum jeweiligen Roboter passende System konfigurieren.
Doch auch die Größe des jeweiligen Systems muss auf die Leitungen & Schläuche (Befüllung) angepasst werden. Im Idealfall sollte der Befüllungsgrad der e-kette® die 60 % Marke nicht überschreiten.
Damit gleich die richtige Größe des Systems gewählt wird, kann man direkt im Online Tool die Befüllung mit integrieren.
Bei der Wahl der richtigen Triflex R Größe ist zu beachten, dass für alle Elektro-, Pneumatik und Medienleitungen eine Platzreserve eingeplant wird. Diese ist nötig um Kräfte, die durch Relativbewegungen zwischen e-kette® und Leitungen sowie der Leitungen untereinander auftreten, zu kompensieren. Leitungen sind mit ausreichend Spiel/Luft einzubauen. Als grobe Faustformel kann folgender Wert angenommen werden: Die Summe der Leitungsquerschnitte sollte 60 % des Nutzquerschnittes nicht überschreiten, zusätzlich ist ein Platzbedarf von 10 % beziehungsweise mindestens 1 mm zur nächsten Leitung oder e-kette® einzuhalten. Die schnellste und einfachste Lösung zur richtigen Triflex R Befüllung ist der Innenaufteilungskonfigurator, wo alle Triflex R Serien verfügbar sind

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr