Knickarmroboter kaufen oder selber bauen


Gelenkarmroboter mit bis zu 5 Freiheitsgraden: modular und kostengünstig

Unsere Knickarmroboter sind individuell und flexibel einsetzbar. Ob für einfache Pick and Place Anwendungen, auf einer Linearachse, horizontal oder vertikal positioniert; dank zahlreicher Kundenanwendungen und Optimierungen in unserem hauseigenen Testlabor können wir unsere Robotik Technologien stets verbessern.

Typische Anwendungen:

  • Palettierung
  • Greifanwendungen / Pick and Place
  • Prüfanwendungen
  • Schweißen
Unser Erfolgsversprechen: unsere robolink Robotikkomponenten bestehen zum Großteil aus unseren tribologisch optimierten Kunststoffen und ermöglichen eine hohe Kostenersparnis. Gleichzeit wird eine lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit realisiert.

robolink robot machinetools application

Knickarmroboter: Unsere Roboterarten im Überblick

robolink DCi

mit integrierter Steuerung

robolink® DCi
Scara robot

für Robotik- und Montageaufgaben

drylin® SCARA-Roboter

ReBeL® Cobot für Service-Aufgaben

Service-Roboter kaufen oder selber bauen

  • 25-50% leichter als herkömmliche Mehrachsroboter durch den Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
  • Getestet im Low cost Automation-Labor
  • Steuerbar mit der igus® Robot Control, eine Steuerung für alle Roboter

Mehr zum ReBeL® Roboter
rebel serviceroboter

Bis zu 7 Freiheitsgrade - Roboter auf vertikaler oder horizontaler Ebene

Die sogenannte 7.Achse als Linearverstellung erweitert den Aktionsradius von Robotern und macht somit Anwendungen wesentlich flexibler. Für diese Achse stehen jetzt 2 Adapterkits für den direkten Anschluß von Robotern robolink DProbolink DCi  als auch Universal Robots mit UR CAP Integration zur Verfügung. 

Mehr erfahren zur 7. Achse

Mobile Roboter: fahrerlose Transportsysteme für robolink® DP

Der robolink® in Kombination mit einem AGV ist eine wertvolle Ergänzung in der Intralogistik, im Office Management oder in der Patientenpflege. Je nach Anwendungsfall kann es individuell konfiguriert werden. 

Mehr zu Robotern für AGV

Einsatzgebiete unserer Knickarmroboter

Weitere Automatisierungsanwendungen

Knickarmroboter selber bauen

Low Cost Automation  Shop

Modulare Bausätze

In unserem Low Cost Automation Shop finden Sie fertige Roboterarme mit und ohne Encoder und integrierter Steuerung. Für Ihren individuellen Roboter wählen Sie aus langlebigen Getrieben, Drehachsen und Motoren Ihr passendes Roboter Bauteil.
 

Zum Low Cost Automation Shop
robolink Designer

Individuelle Roboter konfigurieren

Konfigurieren Sie Ihren robolink® Gelenkarmroboter nach Ihren Wünschen und simulieren Sie Bewegungsabläufe. In nur wenigen Klicks zum fertigen robolink® Roboter inklusive Stückliste.


 

Zum robolink® Designer
Robotersteuerung

Intuitive Robotersteuerung

Die modulare Steuerung mit kostenloser Software realisiert die individuelle Steuerung von Robotern. Beim Erwerb verschiedener Roboterkinematiken optional als Schaltschrank-Version oder Hutschienen-Version erhältlich.

 

Zur igus Robot Control