Lösung
Einbaufertige
iglidur Rundtischlager der Serie 04 sind für diese Anwendung ideal. Ihr Design basiert auf
trockenlaufenden, wartungsfreien Gleitelementen aus iglidur J-Material im Zusammenspiel mit Ringen aus anodisiertem Aluminium. Die Gleitelemente dieser Serie sind vorgespannt, damit erreicht man über die gesamte Lebensdauer eine
haptische Spielfreiheit. Der Werkstoff iglidur J zeichnet sich durch
niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und seine
sehr geringe Stick-Slip-Neigung aus. Er ist zudem
beständig gegen gebräuchliche Reinigungsmittel in der Lebensmittelindustrie und hat eine
geringe Feuchtigkeitsaufnahme, das erlaubt einen Einsatz in nasser oder feuchter Umgebung.
Die Lager haben eine lange Lebensdauer. Sie lässt sich dank umfangreicher Versuche im igus Testlabor, mit Lastzahlen im Millionenbereich und genau abgestimmt auf die Einsatzbedingungen des Kunden, im Online-Tool präzise berechnen.