Energiekettensystem: YE
Komplettset beinhaltet:
Hybrid-Energiekette, Metall-Anschlusselement, Trennstege
Abmessungen:
Innenhöhe: 42 mm
Verfahrweg: 6 - 18 m
Innenbreite. 100 - 125 mm
Biegeradius: 100 mm
Anwendungen:
Hubsteiger, Baumaschinen, Abschleppwagen, Hebebühnen, Teleskoplader, Senkrechtlifte, Gelenkteleskopbühnen, Horizontalbohrgeräte, Gelenkarmsysteme, Bohr- und Schlitzwandgeräte, Arbeitsbühnen
Bezeichnung | Beispielbilder | Artikelnummer | Stückzahl |
---|---|---|---|
Kettenglieder | ![]() | YE.42.10.100.0 | 53 Glieder |
Metall-Anschlusselemente | ![]() | YE.422.R100.1.12.A | 1 Satz |
Trennstege | ![]() | 42.1.1 | 3 Stk. je 2. Glied | Gesamtanzahl 81 Stk. |
Das System YE kombiniert die höhere Festigkeit von Stahl-Elementen mit dem geringen Gewicht und der Flexibilität von Kunststoff-Bauteilen und wurde aus den Anforderungen von Baumaschinen und Hubsteigern entwickelt. Mit dem System YE werden keine Schrauben, Nieten oder Bolzen verwendet, welche sich unter Vibrationen lösen können.
chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.
Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick
Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme