iSet Polymer Rotation Modul PRM | Drehwinkel bis 360°

Energiekettensystem: Polymer Rotation Modul PRM

Komplettset beinhaltet:
Kettenglieder, Trennstege, Anschlusselemente, Zugentlastungen und Führungsrinne ohne Gleitschiene

Abmessungen:
Drehwinkel bis 360°
Innenhöhe: 10,10 mm
Außenöhe: 15 mm
Innenbreite. 10 mm
Außenbreite: 17,40 mm
Biegeradius: 18 mm
Höhe Gesamtsystem: 22 mm
Max. Leitungsdurchmesser: 8 mm 

Anwendungen:
Kleinere Mess- und Handlingmaschinen, Kamera-Anwendungen

Shop                        Whitepaper
3D-CAD                   Augmented Reality


Stückliste


ArtikelbezeichnungBeispielbilderStückzahl
Kettenglieder für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2i.10.40.018/040.0 x 14 Glieder
E2i.10.10.028/065.0 x 20 Glieder
E2i.15.13.048/075.0 x 25 Glieder
E4.21.040.048/120.0 x 23 Glieder
Anschlusselement für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2.100.10.34PZ.A1 x 1 Satz
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 Satz
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 Satz
E4.210.040.1.12.A x 1 Satz
Trennstege für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2.10.5.1, 1 - 3x je Glied
E2.10.5.1, 1 - 3 x je Glied
E2.15.5.1, 1 - 3 x je Glied
T2111, 1 - 2 x je Glied
Zugentlastungen für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

am Anschlusselement
am Anschlusselement
am Anschlusselement
T2113.Z x 2 - 4 Stk.
Führungsrinne ohne Gleitschiene für den Außendurchmesser:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm


IE14.2.200P.XX.01 x 1 Stk.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 Stk.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 Stk.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 Stk.


Merkmale und Nutzen

Die Dreh-Energieführung PRM ist eine Kunststoffrinne für beispielsweise kleinere Mess- und Handlingmaschinen. Die Führung ist auch für Kamera Anwendungen geeignet. Sie benötigt keine Schleifkontakte und ist gegen Korrosion geschützt.

  • Keine Schleifkontakte und alle Medien in einem System
  • Komplettsystem mit nur einer Nummer bestellbar, inklusive Energiekette, geteilter Führungsrinne und integrierter Zugentlastung
  • Bis zu 85% Gewichtseinsparung vs. Stahlführungsrinne
  • Bis zu 70% günstiger zu einer vergleichbaren Führungsrinne aus Stahl
  • Gegen Korrosion geschützt
  • Keine Projektierungskosten


Passende Produkte

chainflex Leitungen

chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.

  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h


Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme