micro flizz® Komplettset | Gesamtlänge: 1 m - 10 m

1 Komplett-Set besteht aus:
+ Energiekette
+ Führungskanal
+ Führungswagen
 
  • Leicht zu reinigen
  • Keine Feinstaubbelastung durch Abrieb
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten bis 6 m/s bei hohen Beschleunigungen
  • Datenraten bis 10 Gbit/s. Führt LWL- und Busleitungen sicher
  • Geringer Platzbedarf
Produkt­beschreibung
Wartungsfreies, kompaktes, leises und kostensparendes Gesamtsystem - die Alternative zur Stromschiene.Für die sichere Führung von Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in EINEM System.

Anwendungsbereiche:
Schiebetüren, Regalbediengeräte, Hallenkräne, Industrietore, Arbeitsplatzeinrichtungen, Kläranlagen und Kamerasysteme
 
Technische Daten
Passende Produkte
Downloads