Millimetergenau Bauraum nutzen
Hin und wieder passen die zahlreichen Standards nicht in den vorhandenen Bauraum und man konstruiert aufwändig eine einzelne Dreh-Energieführung in einer anderen Baugröße. Die genau passende Dreh-Energieführung für Ihre Anwendung ganz einfach und in wenigen Sekunden konfigurieren – das ist nun möglich mit dem neuen Rotation Module Konfigurator. Mit einem Außendurchmesser von 200 mm bis 2.500 mm erhalten Sie einen fertigen Standard in Ihrer Wunschgröße, den Sie direkt online bestellen können.
Hinweis
Das Tool befindet sich noch in Entwicklung. Fragen und Wünsche können Sie im Tool auf der Webseite ganz unten im Feedbackformular hinterlassen.
Zum Konfigurator