Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmiermittel- und wartungsfreie Produkte für Pools und Schwimmbadbau

 
Wartungsarme und kostengünstige Produkte für den Einsatz im Poolbau und Schwimmbadbau

Mit unserer langjährigen Erfahrung als Hersteller von Energiezuführungen und Gleitlagertechnik aus Hochleistungskunststoffen bieten wir auch eine breite Palette geeigneter Produkte für Schwimmbadbauer, hier sehen Sie nur einen Auszug.
igus®-Produkte eignen sich z.B. für den Einsatz in der Überdachung für Schwimmbäder, in Poolabdeckungen, in beweglichen Dachluken oder Schiebtüren, oder auch in Reinigungsrobotern.

Besondere Vorteile von igus®-Produkten

schmiermittelfrei

wartungsfrei

korrosionsbeständig

chemikalienbeständig

Lieferung ab 24h*, kein Mindestbestellwert


igus® bietet außerdem maßgeschneiderte Hilfestellung für Ihre spezielle Anwendung. Sprechen Sie uns an!

Produkte für den Einsatz in Swimmingpools und Schwimmbädern

Lamellen-Sichtschutz / Sonnenschutz

1

Elektrische Dachluken


2

Elektrische Dachluken


3

Vielfalt an Form und Material Kugelkalotten igubal®
Energieketten für enge Bauräume
e-kette® E2 micro
Für kleinste Biegeradien Steuerleitung chainflex® CF9
Mehr Informationen  

korrosionsbeständig

sehr geringes Gewicht

verschiedene Werkstoffe

Übersicht E2 micro  

Innenmaße ab 5 x 5 mm

leicht und kostengünstig

große Variantenvielfalt


Mehr Informationen  

Radien bis zu 4 x d

TPE-Außenmantel

chlorbeständig


Elektrische Dachluken


4

Elektrische Dachluken


5

Pool-Pumpen /
Schwimmbad-Filter

6

Für den Nassbereich
iglidur® H
Selbsteinstellende Gelenklager igubal®
Unterwasser Gleitlager
iglidur® UW
Mehr Informationen  

für den Einsatz unter Wasser

chemikalienbeständig

wartungsfrei



Programmübersicht igubal®  

Unempfindlich gegen Schmutz und Staub

für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen

sehr geringes Gewicht

Mehr Informationen  

für den Einsatz unter Wasser

für schnelle und dauernde Rotation

hohe Standzeiten


Schiebetür

7

Abdeckung

8

Reinigungsroboter

9

Für kleine Bauräume Miniaturgleitführung drylin® N
igubal® Flansch- und Stehlager
Verschleißfest Polymerkugellager xiros® C160
Mehr Informationen  

kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm

korrosionsbeständig

geringer Verschleiß bei niedrigem Reibwert

Programmübersicht igubal®  

absolut korrosionsbeständig

sehr geringes Gewicht

chemikalienbeständig und unter Wasser verwendbar

hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit

ideal für den Außeneinsatz

Mehr Informationen  

unmagnetisch und spülbar

chlorbeständig

korrosionsbeständig


Interessante Anwendungsbeispiele für Schwimmbadbauer

Schwimmbadabdeckung

Trotz hohem Montageaufwand hielt die Lösung mit Kugellager und Schrumpfschlauch nie richtig dicht. Das Problem konnte dank igubal® Flanschlagern gelöst werden.

Schwimmbadabdeckung    

Flexible Überdachung

Mit diesem System können zum Beispiel Terrassen flexibel überdacht werden. Das Dach ist im geschlossen Zustand sogar wasserdicht.

Flexible Überdachung    

Sonnenblenden

Egal, wie viel Sonne scheint: diese Sonnenblenden sorgen für angenehme Lichtverhältnisse im Gebäude.

Sonnenblenden    
Referenzen finden

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Anwendungsbereich:
Produktbereich:


Weitere Informationen

Solartechnik

UV-beständig, schmierfrei, langlebig: Gleitlager, Gelenklager und Energieketten für Solar-Turmkraftwerke, Parabolrinnen­kraftwerke, Photovoltaik-Anlagen u.a.

Solartechnik