Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Krankatzfahrt bei Ship-to-Shore-Kran

Ship-to-Shore-Kran

Ship-to-Shore-Kran  

Einbauort: Polen
Verfahrweg: 92 m
Geschwindigkeit max. : 180 m/min

e-kette®: 4040CR.12.200.S10.0.E
chainflex® Typen: CF9 / CF37 / CF10 / CF11

Containerkran

Containerkran  

Einbauort: Niederlande
Verfahrweg: 78,5 m
Geschwindigkeit max. : 120 m/min
Beschleunigung max.: 0,5 m/sec²
Zyklen/Jahr: 42.000

e-kette®: 5050R.27.250.0
chainflex® Typen: CF300 / CF11 / CF9

Doppelkatze-Containerkran

Doppelkatze-Containerkran  

Einbauort: Europa
Verfahrweg: 48 m
Geschwindigkeit max. : 180 m/min
Beschleunigung max.: 0,5 m/sec²

e-kette®: 5050R.12/10/12.300.0
chainflex® Typen: CF300 / CF9 / CF12 / CFLG / CF KOAX 1

STS-Kran mit seilbetriebener Katze

STS-Kran mit seilbetriebener Katze  

Einbauort: UK
Verfahrweg: 118,5 m
Geschwindigkeit max.: 210 m/min

e-kette®: 4040CR.22.250.0
chainflex® Typen: CF300 / CF9 / CF10 / CFLG

STS-Kran mit seilbetriebener Katze

STS-Kran mit seilbetriebener Katze  

Einbauort: UK
Verfahrweg: 98 m
Geschwindigkeit max.: 180 m/min

e-kette®: 4040CR.20.250.0
chainflex® Typen: CF300 / CF9 / CFLG

STS-Kran mit seilbetriebener Katze

STS-Kran mit seilbetriebener Katze  

Einbauort: Japan
Verfahrweg: 97 m
Geschwindigkeit max.: 240 m/min.

e-kette®: 4040CR.25.250.0
chainflex® Typen: CF300 / CF9 / CF10 / CFLG

STS-Kran mit Fachwerkträger

STS-Kran mit Fachwerkträger  

Einbauort: Irland
Verfahrweg: 68,5 m
Geschwindigkeit max.: 175 m/min

e-kette®: 4040CR.20.250.0
chainflex® Typen: CF310 / CF10 / CFLG

Ship-to-Shore-Kran
 

Ship-to-Shore-Kran  

Einbauort: China
Verfahrweg: 108 m
Geschwindigkeit max.: 240 m/min

e-kette®: 4040CR.22.250.0
chainflex® Typen: CF300 / CF9 / CF11 / CFLG

Ship-to-Shore-Kran, Hauptstromzuführung

Ship-to-Shore-Kran, Hauptstromzuführung  

Einbauort: Deutschland
Verfahrweg: 130 m
Geschwindigkeit max.: 100 m/min

e-kette®: 400R.20.250.0
chainflex® Typen: CFCrane / CF10

Ship-to-Shore-Kran
 

Ship-to-Shore-Kran  

Einbauort: Belgien
Verfahrweg: 114,5 m
Geschwindigkeit max.: 240 m/min

e-kette®: 3838CR.15.200.0
chainflex® Typen: CF35 / CF10 / CFLG

Ship-to-Shore-Kran
 

Ship-to-Shore-Kran  

Einbauort: Deutschland
Verfahrweg: 123 m
Geschwindigkeit max.: 180 m/min

e-kette®: 5050R.20/20.250.0
chainflex® Typen: CF300/CF9/CF11/CFLG

Ship-to-Shore-Kran
 

Ship-to-Shore-Kran  

Einbauort: Niederlande
Verfahrweg: 122,5 m
Geschwindigkeit max. : 270 m/min
Beschleunigung max.: 0,8 m/sec²

e-kette®: 4040CR.15/15.300.0
chainflex® Typen: CF300/CF11/CF9

Containerkran, Hauptstromversorgung

Containerkran, Hauptstromversorgung  

Einbauort: Asien
Verfahrweg: 500 m
Geschwindigkeit max. : 46 m/min
Beschleunigung max.: 0,2 m/sec²

e-kette® 5050R.17.300.0
chainflex® Typen: CFCrane

Krane

Beispiele für den Einsatz von E-KettenSystemen® in Kranen – weltweit

Krane    
In Kranen eingesetzte igus®-Produkte

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.