Lösung
Um das Leitungs- und Schlauchpaket sicher und zuverlässig zu führen, bieten sich als Alternative zu den Service Loops aber auch robuste
Energiekettensysteme an. Sie ermöglichen eine besonders hohe Lebensdauer, wodurch Ausfälle oder Instandhaltungsmaßnahmen ausbleiben und Kosten gering gehalten werden können.
Daneben können alle Leitungen auf engem Bauraum entlang des Bohrturms geführt werden.
Da eine Vielzahl an Leitungen immer auch hohe Installationskosten bedeutet, lohnt sich außerdem der Kauf einer
readychain – also einer komplett mit Leitungen bestückten und konfektionierten Energiekette.
Bei 3-dimensionalen Anwendungen kann statt der Energiekette auf unser
e-loop System zurückgegriffen werden. Durch ein innenliegendes Zugseil werden die Zugräfte, die auf den e-loop wirken an die Anschlusselemente und die Struktur der Bohranlage weitergeleitet. So bleiben die Leitungen komplett zugentlastet.