Lösung
Eine Dreh-Energieführung aus unserem Hause zeigte sich als optimale Lösung für die Kundenanforderungen. Das Dreh-Modul, bestehend aus zwei kreisförmigen Führungsrinnen, wurde einerseits mit der Struktur des Verankerungsturms und andererseits mit dem drehenden Teil der Anlage verbunden. Die Dreh-Energieführung erlaubt in der Anwendung einen maximalen Rotationswinkel von 380° und geht auch schnelle Bewegungen des FPSO-Schiffes mühelos mit. Mit unter anderem einer integrierten Zugentlastung kann eine hohe Lebensdauer gewährleistet werden. Das Modul beherbergt eine
Energiekette aus der E4.1 Serie, die sich besonders oft in Offshore-Anwendungen im Einsatz befindet. Die hohe Stabilität, das leichte Gewicht und die optimale Nutzung vorhandenen Bauraums haben sich in dieser Anwendung bewährt.