iglidur® Gleitlager in Rollenketten

Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Der Spruch mag alt sein, aber wahr ist er dennoch. Tatsächlich ist aber für viele Maschinenbauer nicht die Stärke des Kettengliedes das größte Fragezeichen.

Die Notwendigkeit, zu schmieren stellt vielleicht in Anwendungen mit Lebensmittelkontakt ein viel größeres Hindernis dar. Oder der Lärm einer ratternden und rasselnden Antriebskette: In einer Achterbahn vielleicht noch stimmig, ist dieser Effekt in anderen anwendernahen oder auch industriellen Anwendungen unerwünscht.
Mit unseren tribologisch optimierten iglidur® Polymergleitlagern reduzieren Sie die Geräuschemissionen Ihrer Rollenkette… frei von Schmierung.

Vorteile von dry-tech® Polymergleitlagern in Antriebsketten:

keine Schmierung nötig

wartungsfrei

gute Aufnahme von Kantenlasten

chemikalienbeständig und korrosionsfrei

ISO 10993 Typ A-, FDA- und 10/2011 EG-konforme Werkstoffe vorhanden

geringe Feuchtigkeitsaufnahmen

geringe Verschleißraten, hohe Standzeiten

Schwenk-Test
Verschleiß [μm/1000 Schwenks]

1

iglidur® W300

2

metallisch gerollt

3

PA 6.6 + PTFE


Temperatur 70°C
Geschwindigkeit (Zyklen/min): 28,65; Last: 30 MPa
Winkel: 60°; Oberfläche Rz>6,3; Welle: C45

Rotationstest
Verschleiß [µm/1000 Umdrehungen]

1

iglidur® J

2

metallisch gerollt

3

POM + PTFE


Temperatur 70°C
Geschwindigkeit: 0,1 m/s; Last: 5 MPa
Oberfläche: Rz>6,3; Welle: C45

Wartungsfreie und trocken laufende iglidur® Gleitlager für den Einsatz in Rollenketten

iglidur® G

hohe Verschleiß-
festigkeit

Resistent gegen Schmutz und Staub

kosteneffizient

iglidur® W300

für besonders lange Lebensdauer

geringste Reibung

extrem hohe Verschleißfestigkeit

iglidur® J

vibrationsdämpfend

gute Chemikalien-
beständigkeit

geringe Feuchtigkeits-
aufnahme

iglidur® GLW

geringe Feuchtigkeits-
aufnahme

extrem verschleißfest, besonders bei Lasten bis 20 Mpa

resistent gegen Kantenlasten

iglidur® Z

hohe Temperatur-
beständigkeit

für extreme Lasten

für hohe dynamische Kräfte

iglidur® P

niedrige Wasseraufnahme

hohe Belastbarkeit

kostengünstig

niedrige Verschleißraten


Beispiele für iglidur® Polymergleitlager in Rollenketten

Rollenkette
Förderketten

iglidur® in Antriebsketten:

Antriebsketten mit iglidur® Gleitlagern bestückt kommen an Bord von Fisch-Trawlern in der Fischverarbeitung zum Einsatz.

Vorteile der iglidur® Polymergleitlager:

beständig gegen Salzwasser und Reinigungsmittel

schmiermittelfrei

wartungsfrei

Transportkette
Schonrollen in Antriebsketten

iglidur® Schonrollen in Antriebsketten:

Um den Einsatz der Ketten völlig schmiermittelfrei zu gestalten, können iglidur® Polymergleitlager auch als Schonrolle eingesetzt werden.

Vorteile der iglidur®-Polymergleitlager:

vibrationsdämpfend und geräuscharm

schmiermittelfrei

geringer Verschleiß

Rollenkette
Förderketten

iglidur® in Förderketten:

Förderketten in Reinigungsanlagen für Mehrwegflaschen widerstehen selbst aggressivsten Reinigungsmitteln mit iglidur® Polymergleitlagern.

Vorteile der iglidur® Polymergleitlager:

chemikalienbeständig

keine Korrosion

schmiermittelfrei

Weitere Informationen

Diese und viele weitere Anwendungsbeispiele mit iglidur® Gleitlagern finden Sie hier:

Suche
Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.