Lösung
Für die hohen Lasten bei der Versorgung der Triebwerke der Spezialschiffe eignen sich besonders stabile Energieketten. In diesem Fall kommt es zum Einsatz unserer
Energieketten-Serie E4.1, die sich insbesondere durch eine hohe Robustheit bei gleichzeitig kompakten Baumaßen auszeichnet. Im Falle des Seismic Survey Schiffes wurde sich für ineinander laufende Energieketten zur Einsparung von Bauraum entschieden. Für zusätzliche Stabilität sind sie als Mehrbandketten ausgeführt, besitzen also zusätzliche Kettenbänder, mit denen das System die hohen Leitungsgewichte auch dauerhaft sicher bewegen kann. Und um bei den hohen Kräften die Belastung der geführten Leitungen zu minimieren, wurden spezielle
Zugentlastungen integriert.
Da wir unsere
chainflex Leitungen speziell für bewegte Anwendungen entwickeln, lag der Einsatz der Spezialleitungen in den Energieketten nahe. Sie gehen die geringen Biegeradien mit, die sich durch die enge Bausituation an den Antrieben ergibt.