Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igus® Produkte in der Verkehrstechnik - Tribopolymere mit ErFAHRung

e-kettensysteme® und chainflex®-Leitungen

wartungs- und korrosionsfrei

geräuscharm

schwingungsdämpfend

mit kleinen Biegeradien für enge Bauräume

hohe Lebensdauer

leicht

kostengünstig

Übersicht E2 micro

e-kette® E2 micro
kleinste Größen, enger Biegeradius

 
Übersicht easy chain®  
easy chain®

Schnell zu befüllende Energieketten für kleinste Bauräume mit UL94-V2 Zulassung. Schmutzabweisend, kostengünstig.

CFSPECIAL.414 für die Schiene  
chainflex® CFSPECIAL.414 für Schienenfahrzeuge

Speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen entwickelt. Der Mantelwerkstoff ist halogenfrei, flammwidrig, nicht toxisch und weist eine geringe Rauchgasdichte auf.

Übersicht micro flizz®  
Micro flizz®

Beschleunigung bis 50m/s2, absolut wartungsfrei


Weitere interessante e-ketten® und chainflex® Produkte:

Aktuelles 2015 für die Verkehrstechnik

... schnelle Montage ... leicht ... Alu

drylin® W Tandemgehäuse für schnelle Montage.

... schnelle Montage ... leicht ... Alu    

...beständig in Ø25 ...

Extreme Beständigkeit kombiniert mit Flexibilität und Belastbarkeit kennzeichnet die neue Edelstahl drylin ® W -Lineargleitführung in Baugröße 25.

...beständig in Ø25 ...    

Mehr kombinieren... im Gewindebereich

drylin® Gewindemuttern in 5 Materialien

Mehr kombinieren... im Gewindebereich    

... Portale für mehr Achsen – Linie ...

Portale sind eine Kombination von mehreren Linearachsen um eine mehrdimensionale Bewegung zu realiseren.

... Portale für mehr Achsen – Linie ...    

Polymer-Gleitlager V0 Einstufung nach UL94

Schmiermittel- und wartungsfrei

V0-Einstufung nach UL94

Hohe Abriebfestigkeit

Universelle Einsetzbarkeit

 
 
Linearlager DryLin® R

korrisionsfrei, verschleißfest, schmutzunempfindlich

Gelenkköpfe  
igubal® Gelenkköpfe CL

schmutzunempfindlich, leicht, korrisionsbeständig

 
drylin® Gewindetriebe

wartungsfreier Trockenlauf, geräuscharm, unempfindlich gegen Staub und Schmutz


Weitere interessante Gleitlager Produkte:

Anwendungsbeispiele aus der Verkehrstechnik

Fahrgastraumtüren

Steurleitungen für äußerst enge Biegradien in Fahrgastraumtüren in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Fahrgastraumtüren    

Stromabnehmer

igubal® Gelenklager als isolierende Komponente in Stromabnehmern von U-Bahnen.

Stromabnehmer    

Walzgerüste für Schienen

Bisher wurde die Energieversorgung der Walzen in diesem Schienenwalzwerk mit Stahlketten realisiert.

Walzgerüste für Schienen    

Straßenbahnweichen

Durch den zum Einsatz kommenden Wekstoff prallen selbst Späne bis zu einer Temperatur von 850 °C spurlos ab.

Straßenbahnweichen    

Tunnelbau

Tunnelbohrung in definierten Abschnitten mit Hilfe eines igus® E-KettenSystems®, das die notwendigen Schlauchleitungen Abschnitt für Abschnitt führt.

Tunnelbau    

Tunnelbohrer

Tief durch das Erdreich bewegt sich diese Maschine, mit der Tunnel im bergmännischen Vortrieb gebohrt werden.

Tunnelbohrer    

Eisenbahnrampe

Die Scharnierelemente und Laufrollen der Rampen sind jeweils mit zwei iglidur® Z-Gleitlagern bestückt.

Eisenbahnrampe    

Werkzeugmaschine für Eisenbahnbleche

Für die Herstellung der Fahrbahnbleche benötigt diese Werkzeugmaschine eine große Zahl unterschiedlicher Kabel und Schläuche.

Werkzeugmaschine für Eisenbahnbleche    

Niederflurbahn

Betriebssicherheit in Niederflurbahnen dank chainflex® Steuerleitung für engste Biegeradien.

Niederflurbahn    

Portalfräsmaschine

Die bisher verwendete Energiezuführung war in der Regel nach neun Monaten verschlissen, die Leitungen wurden durch heiße Späne zerstört, was zu Produktionsausfällen führte.

Portalfräsmaschine    

Seilbahn-Weiche

Jeden Tag müssen die Seilbahnkabinen der Seilbahn am Kitzsteinhorn von den Abstellgleisen in Berg- und Talstation geholt bzw. auf diese gebracht werden.

Seilbahn-Weiche    

Schaltgerät

Einsatz von Steilgewindemuttern mit Flansch in einem Schaltgerät („Linearschalter“) für ein Bahn-Bedienpult.

Schaltgerät    

Weitere interessante Informationen

Bahntechnik

Langlebige belastbare Polymer-Bauteile für die Bahntechnik

Bahntechnik    

Automobilindustrie

Leichte Gleitlager und Energieführungssysteme.

Automobilindustrie    

Waschanlagen

Korrosionsfreie Maschinenelemente.

Waschanlagen    

Baumaschinen

Wartungsfreie Energiezuführungen.

Baumaschinen    
Weitere Anwendungsbeispiele finden

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Anwendungsfall / Problemstellung:
Produktbereich: