Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

E4.350 am Gelenkpunkt des Pipe Laying Tower

igus® e-kette® E4.350

Eine E4.350 e-kette® am Gelenkpunkt des „Pipe Laying Tower“ um das Leitungs- und Schlauchpaket von Tensionern (Spannvorrichter), Schweißanlagen und der Krane zu führen. Besonders vorteilhaft ist hier das geringe Eigengewicht sowei die korriosionsfreie Energiekette von igus®.

Eine E4.350 e-kette am Gelenkpunkt des „Pipe laying Tower“  
Eine E4.350 e-kette am Gelenkpunkt des „Pipe laying Tower“  
Eine E4.350 e-kette am Gelenkpunkt des „Pipe laying Tower“  
Eine E4.350 e-kette am Gelenkpunkt des „Pipe laying Tower“  
Eine E4.350 e-kette am Gelenkpunkt des „Pipe laying Tower“  
Serie E4.350  
Serie E4.350

Innenhöhe hi: 350 mm
Innenbreiten Bi: 400 - 800 mm
Biegeradien R: 500 - 1000 mm
Teilung: 470 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.