Lösung
Aufgrund der Schweißarbeiten auf der Plattform kam nur eine geschlossene Leitungsführung in Frage. Genauer gesagt wird die Bewegung der Arbeitsfläche durch eine
Energiekette der Serie E4.1, ausgeführt als
geschlossenes e-rohr System, unterstützt.
Die Besonderheit: Die leichte Kunststoff-Energiekette hält die hohen Temperaturen von schnell anfliegenden Spänen problemlos aus, die Leitungen bleiben dauerhaft geschützt. Auch eine reibungslose Bewegung wird durch die besonders guten Gleiteigenschaften des Systems garantiert. Gerade auf den langen Verfahrwegen bei den Längsfahrten von Kränen im Schiffsinneren macht sich dieser Vorteil bemerkbar.