Problem
Pipe Handling Equipment – egal ob Onshore oder Offshore – benötigt eine Vielzahl an Energie-, Daten- und Hydraulikleitungen. Da diese Leitungen auch ein hohes Eigengewicht mit sich bringen, werden hier in erster Linie Energieführungslösungen gesucht, die robust sind und somit nicht anfällig für Zwischenfälle oder sogar Ausfälle. Gerade bei Offshore-Bohranlagen sollten alle Leitungen möglichst auf engem Raum gebündelt verfahren werden, um Platz auf dem Bohrschiff zu sparen und eine sichere Betriebsumgebung zu gewährleisten.
Zuletzt sollte auch das Eigengewicht der Leitungsführung gering sein, um die benötigte Antriebsenergie zur Bewegung des Systems zu verringern.
Bei diesen zwei Anwendungen sollten auf Bohrschiffen für die Pipe Racker Systeme Leitungsführungslösungen gefunden werden, die sowohl horizontal auf Deck sowie vertikal entlang des Bohrturms verfahren. Die Leitungen versorgen das Pipe Handling Equipment, das z.B. für die horizontale Handhabung des Bohrgestänges verantwortlich ist, wie u.a. das Bestücken des Fingerboards oder das Bedienen des Top Drives.
Lösung
Die beiden Offshore-Anwendungen stellten sich als perfekte Einsatzorte für unsere Energieketten-Serie E4.1 heraus. Die Kunststoff-Energieketten wurden in erster Linie auf eine hohe Robustheit ausgelegt, sodass auch eine Vielzahl schwerer Leitungen, wie z.B. Hydraulikleitungen, problemlos im Inneren geführt werden können. Insbesondere im Falle der vertikal verfahrenden e-kette kommt dem Betreiber das geringe Eigengewicht der Leitungsführung zusätzlich entgegen.
Für die horizontal auf Deck verfahrende Energiekette hingegen entschied man sich dazu, die E4.1 als Mehrbandkette auszulegen. Spezielle Trennstege sorgen für einen sicheren Halt und zusätzliche Stabilität des Systems und können auch hohe Zusatzlasten problemlos verfahren.