Problem
Die Firma Huisman mit Sitz in den Niederlanden widmet sich weltweit der Konstruktion und Wartung von schweren Baumaschinen z.B. für die Bereiche erneuerbare Energien oder der Ölförderung.
Eine solche "Maschine" von Huisman, der sogenannte Multi Purpose Tower, wird auf Bohrschiffen eingesetzt, um dort dieselben Funktionen wie ein konventioneller Bohrturm. Das riesige Gerüst, das der Führung des Bohrgestänges und der Beherbergung weiterer Maschinerie dient, ragt durch seine Höhe auffällig aus dem Schiff hinaus. Aufgrund der exponierten Lage ergaben sich für die Leitungen für z.B. die Energieversorgung bzw. für die Leitungsführung mehrere Herausforderungen. So kann ergibt sich nicht nur eine enorme Verfahrlänge, die mit einem hohen Leitungsgewicht verbunden ist. Auch der Einsatz auf hoher See bei rauen Winden bedeutet, dass alle Leitungen sicher und gut geschützt geführt werden müssen.