Energieführungssysteme für hohe Lasten in rauen Umgebungen

Rostfreie, UV- und seewasserbeständige, hochstabile Energieführungsysteme

Kunststoff-Energieketten mit Innenhöhen bis zu 350 mm und Füllgewichten bis 600kg/m.

Rostfrei und resistent gegen UV-Strahlung

Hochstabil und wartungsfrei

Einfache Montage und lange Lebensdauer

e-kette E4.1

Serie E4.1

  • Robust und bis zu 70 % leichter als Stahl
  • Modulare Bauweise

Mehr zur E4.1
e-kette E4/4 2828R

Serie E4/4

  • Für lange Verfahrwege über 200 m und um 90° gedrehte Anwendungen

Mehr zur E4/4
e-kette P4

Serie P4

  • Profil-Rollenkette für sehr hohe Füllgewichte (bis 30 kg/m) und Geschwindigkeiten (bis 10 m/s)

Mehr zur P4
e-kette P4.1

Serie P4.1

  • Rollenkette des neuesten Generation
  • Höhere Lebensdauer: 375.000 km Laufleistung

Mehr zur P4.1
Offshore-Kette OSC

Offshore-Kette OSC

  • Zugkräfte bis zu 187kN realisierbar
  • 750 mm Biegeradius für Leitungen

Mehr zur OSC
e-kette 4040HD

Heavy-Duty-Kette

  • Extra robust
  • Der Standard für lange Verfahrwege

Mehr zur HD-Kette
e-kette ESD

ESD-Ketten

  • ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen

Mehr zu ESD-Ketten