Keine Korrosion, keine Schmierung, keine Wartung

Lagertechnik für die Offshore-Industrie

Nasse Linearführung und Gleitlager

Polymer-Gleitlager

  • Mehr als 45 Materialien ab Lager – für jeden Anwendungsfall der richtige Werkstoff
  • Als Gleitlager, mit Flansch oder als Anlaufscheibe verfügbar
  • Abmessungen von Ø 3 - 195 mm
  • Berechenbare Lebensdauer online

iglidur H370

  • Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
  • Verschleißfest speziell unter Wasser

iglidur J

  • Über 250 Abmessungen ab Lager
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen

iglidur H

  • Unter Wasser verwendbar
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit

iglidur X

  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme

iglidur TX1

  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Gute Medienbeständigkeit


Lineartechnik

Speziell entwickelte Werkstoffkombinationen aus Edelstahl und wartungsfreien Tribo-Polymeren

  • Alle Edelstahlkomponenten absolut rostfrei
  • Verwendung von 1.4571 und 1.4301 Edelstahl
  • Resistent gegen Salzwasser und gegen aggressive Chemikalien
  • Einbaufertige Lösungen ab Lager
  • Gleitelemente aus iglidur J für den Einsatz unter Wasser

drylin W

  • Linearführungen aus Edelstahl
  • Als Einzel- oder Doppelschiene erhältlich

drylin R

  • Linearrundführungen aus Edelstahl
  • 6 - 50 mm Durchmesser

drylin SHT

  • Spindel-Lineartisch aus Edelstahl
  • In den Baugrößen 1040 und 2080 lieferbar


Wellen-Verschleißtest

8-mal höhere Standzeiten durch den Einsatz von Kunststoff-Gleitlagern

Zum Versuch

Gleitlager-Testlabor

Mehr als 135 Billionen Testbewegungen auf 250 m² jährlich

Mehr erfahren