Lösung
Um die Leitungslast des Auslegers sicher zu verfahren, kommen heute zwei unserer
Kunststoff-Energieketten der E4.1 Serie zum Einsatz. Konkret wurde sich hier für die
e-kette des Typs E4.350 entschieden. Mit ihren großen Abmessungen ist sie die größte Kunststoff-Energiekette, die an einem Ausleger und Drilling Floor verbaut wurde. Sie ist nicht nur stabil, sondern auf eine optimale Nutzung des Bauraums ausgelegt. Damit wird Gewicht eingespart und die benötigte Antriebsenergie auf der Bohranlage reduziert. Die Heavy Duty Ketten stemmen das hohe Gewicht der Leitungen des Auslegers dabei problemlos. Ebenfalls wichtig bei der Ausführung eines solchen Projekts ist eine gute Vorbereitung: Beide Energieketten wurden für eine schnelle Installation auf der Bohrplattform in unserem Werk in Köln vormontiert.