Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wenn in der Laborautomation hohe Durchsätze bei minimalem Wartungsaufwand und ohne Kontamination durch Schmierstoffe gewährleistet werden sollen, z.B. in Roboterzellen zur Probenvorbereitung, De- und Recappern,
Pipettierern.
Vorteile von igus® Produkten in der Laborautomation:
Schmiermittelfrei, keine Probenkontamination
Leicht durch Aluminium
Abgestimmte Antriebssysteme aus einer Hand
Lebensdauer berechenbar
Kurzhub möglich
In dieser neuentwickelten Induktionszentrifuge werden Legierungen für Zahnprothesen geschmolzen.
Diese Anwendung aus der Medizin ist ein Analysegerät, das hilft viele verschiedene Arten von Krebs bereits in einem frühen Stadium zu diagnostizieren.
Heiß und schnell
Das Spezialgerät soll in seiner Konstruktion möglichst günstig und die einzelnen Komponenten möglichst wartungsfrei und langlebig sein.
Schmierfreie Gewindetriebe für eine Abfüllanlage in der Medizintechnik
Schmiermittelfreiheit und Reinraumtauglichkeit können mit den wartungsfreien Steilgewinde-Muttern gewährleistet werden.
Das Unternehmen konnte dank iglidur®-Gleitlagern die Kosten um 93% senken! Die Montagezeiten wurden um 10 Minuten reduziert.
The application was a laboratory 'rocking' piece of equipment and a 'reciprocating' shaker used for mixing...
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.