Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Bildgebende Diagnostik (CT/MRT/Röntgen)

Die moderne Medizintechnik stellt hohe Ansprüche an sämtliche Materialien, die sie verwendet. Zurecht. Schließlich sollen die Entwicklungen und Produkte dieser Branche die Lebensqualität und Gesundheit von Patienten verbessern oder sogar Menschenleben retten. Sie kommen in immer kürzeren Zyklen auf den Markt und werden immer präziser, schneller und schonender. In jedem Fall müssen medizinische Geräte deshalb sicher sein, absolut zuverlässig funktionieren und besonders genaue Ergebnisse liefern.

Vorteile von igus®-Produkten in der bildgebenden Diagnostik:

Nicht ferro-magnetisch

RBR Lösungen möglich

Ohne Schmierung

Sauber und hygienisch

Geräuscharm

Enge Biegeradien möglich

Gute Reibwerte, hoch belastbar

Gute Strahlungsbeständigkeit

Bildgebende Diagnostik (CT/MRT/Röntgen)  

Anwendungsbeispiele in der bildgebenden Diagnostik

Zum Einsatz in der Nähe von MRTs werden z.B. Infusionspumpen, Rollstühle oder Patientenliegen mit motion plastics® von igus®, also Kunststoffen für dynamische Anwendungen, ausgestattet. Auch beim Röntgen oder im Computertomograph kommen sie zum Einsatz. Bei Bedarf können motion plastics® mit Hilfe von kostenlosen Online-Tools konfiguriert und individuell an Ihren Anwendungsfall angepasst werden.

Röntgenroboter

Besondere Herausforderungen stellt dieser neuentwickelte Röntgenroboter an die Energiezuführung.

Röntgenroboter    

Zoom-Röntgen-Detektor

Nur wartungsfreie Komponenten können in der Röntgen-Anwendung benutzt werden.

Zoom-Röntgen-Detektor    

Röntgenapparat

Diese Weltneuheit kann flexibel in beliebiger Position an den Patienten herangefahren werden.

Röntgenapparat    

Computertomograph

Mit diesem Computertomographen können sehr kleine Tiere in vivo untersucht werden.

Computertomograph    

Screening-Gerät

Dieses Screening-Gerät wird zur Untersuchung der weiblichen Brust eingesetzt.

Screening-Gerät    

Untersuchungstisch 2

Auch dieser elektrisch verstellbare Untersuchungstisch wurde zum manus®-Wettbewerb eingereichet.

Untersuchungstisch 2    
Weitere Anwendungsbeispiele finden

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Anwendungsfall / Problemstellung:
Produktbereich:


Weitere Informationen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.