Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Dental-Technik und Behandlungseinheiten

„Stick-slip-freie“ Bewegungsabläufe für Behandlungseinheiten oder temperaturbeständige Bewegungselemente für Sinter- oder Ausschmelzöfen. igus® motion plastics® werden eingesetzt z.B. in: Dentalröntgensystemen zur Anpassung an den Patienten, zur Führung von Medien in der Verstellung von Behandlungseinheiten, zur „reibungslosen“ Verstellung von Ablage- und Geräteträgern, In Haubenöfen, oder in Bearbeitungszentren zur Herstellung von Zahnersatz.

Vorteile von igus® Produkten in Dental-Technik und Behandlungseinheiten:

Gute Reibwerte

Traglasten > 100 MPa möglich

Schmiermittelfrei und sauber

Enge Biegeradien möglich

Vorkonfektionierte Systeme

Dental-Technik und Behandlungseinheiten

Anwendungsbeispiele in der Dental-Technik

Patientenstuhl

Dieser Patientenstuhl für Zahnarztpraxen sorgt für Bequemlichkeit – auch wenn mal gebohrt werden muss.

Behandlungsstuhl

Dieser Behandlungsstuhl lässt sich in der Höhe stufenlos verstellen.

Dental-Gießgerät

Der Schließmechanismus dieses Dental-Gießgeräts wird bei hohen Temperaturen und Schmutzaufkommen mit einer drylin W-Profilführung gelagert.

Zahnbürsten-Prüfstand

Zahnbürsten-Prüfstand läuft besonders leise durch Einsatz von Polymer-Gleitlager.

Röntgenroboter

Besondere Herausforderungen stellt dieser neuentwickelte Röntgenroboter an die Energiezuführung.

Röntgenapparat

Diese Weltneuheit kann flexibel in beliebiger Position an den Patienten herangefahren werden.

Zoom-Röntgen-Detektor

Nur wartungsfreie Komponenten können in der Röntgen-Anwendung benutzt werden.

Röntgengerät

Dieses Röntgengerät lässt sich um 90 Grad drehen und auf einem Schlitten längsseits verschieben.

Weitere Anwendungsbeispiele finden


Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.


Weitere Informationen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr