Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Wartungsfreie Produkte für Materialfluss, automatisierte Warenlager, Logistik, Fördertechnik und Verpackung

guidefast Rinne

Baukastensystem

Speziell für Kranträger und Standard-Hallenkrane.

 

Rinne zur schnellen und einfachen seitlichen Montage am Kranträger an Standard-Hallenkranen. Möglich als Komplettpaket für Hallenkrane im Baukastensystem: E2/000 + chainflex®-Leitungen + guidefast-Rinne.

 

P4-Rollenkette - hohe Stabilität für lange Verfahrwege

Mit P4 bis zu 60% Energie sparen

Mit neuem großen Systembaukasten. Tribooptimiertes Rollenmaterial, leise, abriebfest, lange Verfahrwege.

Rollenkette für lange Verfahrwege  

Für sehr lange Verfahrwege und hohe Geschwindigkeiten durch große Roll- und Gleitflächen. Bis über 800 m Verfahrweg möglich, > 10 m/s Verfahrgeschwindigkeit.

Langer Verfahrweg realisiert mit einer Energiekette  
Weitere Lösungen für lange Verfahrwege

guidelok slimline „F" – kein Ausschwingen mehr

 

Guidelok bietet bei vertikalen Anwendungen eine einfache, kostengünstige und betriebssichere Lösung. So bleibt die Kette auch bei heftigen Querbeschleunigungen in der Spur!

 
Video
Weitere Guidelok-Lösungen

Flexible Leitungen für Indoor- und Outdooranwendungen

Flexible Leitung für Outdooranwendungen in Energieketten  

chainflex® CF 37.D - halogenfrei + ölbeständig: halogenfreie Motorleitung für besonders hohen mechanischen Anspruch im Kran- und Anlagenbau. Mit TPE-Außenmantel, halogenfrei, ölbeständig und kälteflexibel.

 
Weitere flexible Leitungen für Energiekettenanwendungen

iglidur® PRT-Rundtischlager - schmiermittelfrei

Die einbaufertige Lagerlösung, absolut wartungs- und schmiermittelfrei, korrosionsbeständig, hohe Steifigkeit. Neu: Jetzt in weiteren Größen, für höhere Temperaturen und lebensmittelgeeignet.

 

Die Gleitelemente aus iglidur® J laufen absolut wartungs- und schmiermittelfrei. Alle Gehäuseteile sind aus Aluminium gefertigt – direkt einbaufertig!

 

drylin® SHT Spindel-Lineartische - für hohe Lasten

 

Für Formatverstellungen in der Förder- und Antriebstechnik – schmiermittelfrei, preiswert, robust, kompakt

 
Mehr Linearführungen und Antriebstechnik

Easy PPDS - Automatisches "Not-Aus"

 

Das „PPDS“ (Push Pull Force Detection)-System von igus® überwacht online die Verschiebekräfte der Energieketten, um Schäden im System sowie Ausfälle durch vorbeugende Wartung oder Ferneingriffe zu vermeiden.

 
Mehr Lösungen für Sicherheit auf langen Wegen

Micro flizz® - schnell und einbaufertig

Ein kostensparendes Gesamtsystem: leicht, leise, kompakt und wartungsfrei. Geschlossenes System für eine aufgeräumte Optik, Beschleunigung bis 50 m/s2 und Arbeitsgeschwindigkeit bis 6 m/s.

 

Ein ausfallsicheres und kompaktes System zur schnellen Übertragung von Energie, Daten und Medien, z.B. zum Bewegen von Arbeitsgeräten am Arbeitsplatz.

 
Mehr Lösungen für die sichere Führung von Energie, Daten und Luft auf langen Verfahrwegen

iglidur® W300 - für hohe Standzeiten

 

Für den schmiermittelfreien Einsatz in Hubbewegungen. Besonders hohe Standzeiten, niedrige Reibwerte, extrem hohe Steifigkeit, weitere 28 Spezialisten ab Lager.

 
Weitere einbaufertige und schmiermittelfreie Gleitlager-Lösungen
Weitere Produkte finden Sie auch hier

Indoor-Anwendungen

Indoor-Anwendungen und Produkte im Material-Handling.

Indoor-Anwendungen    

Outdoor-Anwendungen

Outdoor-Anwendungen und Produkte im Material-Handling.

Outdoor-Anwendungen    

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.