Um die Leitungsführung bei einem Schwerlastkran auf einem Rohrverlegeschiff zu gewährleisten, kommt ein Dreh-Modul mit innenliegenden Energieketten zum Einsatz. Ineinander laufende e-ketten ermöglichen eine besonders platzsparende Konstruktion. Die Lösung gewährleistet die sichere Leitungsführung von Daten und Signalleitungen sowie der Hydraulik, um die Lebensdauer der Anlage zu maximieren und den Wartungsaufwand zu reduzieren.
Sie wurde passend auf den Bauraum im Kranpodest zugeschnitten und anschlussfertig zur schnellen und unkomplizierten Montage vor Ort geliefert.
Offshore Knuckle Boom Krane für die Öl- und Gasindustrie gewährleisten z.B. auf Bohrschiffen in erster Linie das sichere und effiziente Handling von Rohren und anderen Arbeitsmitteln.
An zentralen Stellen auf den Schiffen installiert, sollen sie möglichst weiträumige Flächen abdecken. Aus diesem Grunde ist die einwandfreie und weite Rotation des Handling Krans unabdingbar. Für die sichere Leitungsführung werden Dreh-Energieführungen eingesetzt.
Bei dieser Anwendung – einem Schwerlastkran auf einem Rohrverlegeschiff – liegen die Anforderungen an diese Energiefürhung sehr hoch. Die Vielzahl an Daten- und Signalleitungen sowie die Hydraulik brachte ein hohes Gewicht mit sich, das von der Führung sicher bewegt werden musste. Daneben bestand auch ein Platzproblem in dem kompakten Kranpodest.
Für den flexibel rotierenden Offshore Knuckle Boom Kran kam nur eine Dreh-Energieführung in Frage. Sie besteht aus kreisförmigen Rinnenführungen und passend zu der Führung ausgelegten Energieketten. Die Systeme sind dabei auf die Führung einer größtmöglichen Anzahl an Leitungen auf möglichst geringem Bauraum ausgelegt. Um zusätzlich Platz zu sparen, wurde sich für ein offen ausgelegtes Rinnensystem mit ineinander laufenden Energieketten entschieden. Sie gewährleisten heute eine hohe Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand.
Das Dreh-Modul samt e-ketten wurde von uns für den Bauraum ausgelegt und anschlussfertig geliefert. So konnte eine schnelle und unkomplizierte Montage vor Ort erfolgen. Auch die Abnahmen und Supervision wurde durch unser Supervisor Team übernommen.