Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Das igus® Bike: 25 Lagerstellen mit dry-tech® Hochleistungskunststoffen

Wechseln Sie jetzt das Lager! 40% Kosten, 80% Gewicht und 100% Wartung sparen.

igus® Bike  

1

Höhenverstellbare Sattelstütze : X-Fusion HILO STRATE 31,6 mm
iglidur® Gleitlager J4

2

Gabelfederung: RST (1-1/8 zu 1-1/2) 160 mm
iglidur® Gleitlager J4

3

Stoßdämpfer: X-Fusion O2 PRO RLX 215 mm
iglidur® Gleitlager J3

4

MTB 20" Carbon Rahmen mit 27.5 Reifen
iglidur® Gleitlager J

5

Schaltwerk: X.0 (FD-X0-HDM-A1) 2 Speed
iglidur® Gleitlager G

6

Schaltwerk: X.0 (RD-X0-T21-A1) 10 Gang
iglidur® Gleitlager G

7

Pedale: Spank Spike
iglidur® Gleitlager J

In puncto Gewicht macht dem igus® Bike niemand etwas vor! 25 iglidur® Gleitlager, zu finden in Gabelfederung, Sattelfixierung, Stoßdämpfer, Pedalen, Schaltwerk und Carbonrahmen, sorgen dafür, dass das Gewicht reduziert und gleichzeitig die Lebensdauer erhöht wird. Der Grund hierfür liegt in tribologisch optimierten Werkstoffen, die sich durch sehr geringe Reibwerte und einer hohen Verschleißfestigkeit auszeichnen. Schmutz und Staub? Feuchtigkeit? Kein Problem für iglidur® Gleitlager! Schmiermittelfreiheit und eine hohe Korrosionsbeständigkeit ermöglichen den Einsatz auch unter härtesten Umweltbedingungen.

igus® Bike Collage  

iglidur® Gleitlager im Einsatz

iglidur® G Produktbild  
iglidur® G

Leichtgängig, schmutzunempfindlich, haltbar

iglidur® G Produktbild  
iglidur® J

Geringe Reibung, leicht, hoch 

iglidur® J3 Produktbild  
iglidur® J3

Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten

iglidur® G Produktbild  
iglidur® J4

Lowcost-Werkstoff, kein Quietschen (stick-slip)

Sie suchen weiterführende Informationen zum Einsatz von Gleitlagern in Fahrrädern?

Klicken Sie hier!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.