Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Das System E4/4HD wurde für besonders
anspruchsvolle Aufgaben entwickelt. Bei sehr
langen Verfahrwegen, hohen Zusatzgewichten, starker Verschmutzung oder hoher Luftfeuchtigkeit bietet die E4/4HD die benötigte
Stabilität.
Stabile Seitenteile für besonders hohe Zusatzlasten und lange Verfahrwege
Der stabile Hintergriff sorgt für extrem hohe Torsionssteifigkeit
Durch die besonders großen Gleitflächen wird eine höhere Lebensdauer möglich
Ideal für Heavy-Duty Anwendungen
Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 400 mm
Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm
Teilung: 91 mm