Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igus® Lösungen für
die Glasindustrie

Glastechnik von morgen ... schon heute sehen?

Kunststoff-Lösungen für die Glasindustrie: Temperaturfest ... splitterfest ... schnelle Montage ... hohe Lebensdauer

Präzision spielt in der Glasindustrie eine wichtige Rolle, da beispielsweise Zu- oder Ausschnitte meist durch individuelle Kundenwünsche millimetergenaue Arbeit erfordern. Bei Glaszuschnitten für Tische, Spiegel oder Türen kommt es häufig zu scharfen Kanten. Über einen Schleif- und Polierprozess werden die Kanten bearbeitet, sodass das Verletzungsrisiko minimiert wird. Ob nun im Bereich der Oberflächen-, Füge- und Verformungstechnik bis hin zur Handhabung: igus® hat mit seinen e-kettensystemen®, chainflex Leitungen für Bewegung und Gleitlagern aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoffen stets die ideale Lösungen für individuelle Anwendungsfälle in der Glasindustrie parat. Die sichere Energiezuführung sorgt zudem für langfristige Kostenersparnisse durch verkürzte Montage- und Wartungszeiten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Spezielle Tribopolymere sorgen für einen längeren Lauf
  • Reduzierte Montagezeiten
  • Wartungsarm und schmiermittelfrei
  • Schmutz- und staubresistent
  • Korrosionsfrei
  • Temperaturbeständig
  • Kostengünstig

igus® Musterboxen  

Kostenlose Musterboxen von igus®

Sie brauchen Informationen zu bestimmten igus® Produkten oder wollen sich beispielsweise ein Muster zu unseren e-ketten® oder chainflex® Leitungen nach Hause schicken lassen? Jetzt kostenlos und unverbindlich bestellen und von der Qualität unserer Produkte überzeugen lassen!


Jetzt Muster bestellen

Ausgewählte Produkte für die Glasindustrie

e-kette® E2.1 & R2.1  
e-kette® E2.1 & R2.1

E2.1 Familie als Allrounder und als Rohre erhältlich.


Mehr erfahren

Hybridleitungen CF220.UL.H / CF280.UL.H  
chainflex® Hybrid-Servoleitung CF220.UL.H

Für mittlere Beanspruchung. Öl- und kühlmittelbeständig.


Mehr erfahren

chainflex® Buskabel  
chainflex® Buskabel für bewegte Anwendungen

Ethernet Kabel für Höchstgeschwindigkeiten


Mehr erfahren

drylin® R - RJUM-01-ES  
drylin® R Lineargleitbuchse RJUM-01-ES

Leiser Lauf und zugleich schmiermittel- und wartungsfrei


Mehr erfahren

Halbzeuge aus iglidur® X  
iglidur® X Halbzeug

Chemikalien- und temperaturbeständig bis +250 °C


Mehr erfahren

drylin® E Portale  
drylin® E Portale

Antrieb mit Zahnriemen. Fertig konfektioniert ab 24h.


Mehr erfahren

Im igus® Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Medienbeständigkeitstests von e-ketten® und chainflex® Leitungen

 

Blick in das e-kettensysteme® Testlabor

 

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Einsatz in der Glasproduktion

Diese roboterähnliche Anwendung nutzt das System triflex® von igus®, um aus der Formgebung kommende Glasprodukte mit einer Temperatur von ca. 500° C in einen Kühlofen zu schieben.


Zur Anwendung

Glasbearbeitung zu geringen Kosten

Diese Anlage macht es, als einzige weltweit, möglich zwölf Meter Glas zu verarbeiten und gleichzeitig höchste Produktivität zu gewährleisten.


Zur Anwendung

Spezielles Verfahren zur Glasbearbeitung

Portable Laser-Gravurmaschinen der Cerion GmbH finden sich rund um den Globus wieder. Ob Paris, Rom, London oder die arabischen Emirate - wartungsfreie und kostengünstige igus® Komponenten dürfen nicht fehlen.


Zur Anwendung

Weitere Informationen

smart plastics  

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.