Motorisiertes e-chain reel mit aufgewickelter igus Spezial-Kette
Spezial-Kette mit Rolleneinsätzen und angeschlossenem mobile SPO
Mobile SPO kann mit bestehendem Hafenequipment oder Windensystem verfahren werden
Leitungen werden geschützt geführt und liegen nicht frei auf dem Terminal
Das System ist voll intergiert in die Sicherheitsprozedur und verhindert somit ein Stecken unter Spannung
An jedem stationären SPO anschließbar
Mit Hebewerkzeug zur Handhabung der schweren Leitungen
Auszugslänge von 50-60 m
Anstatt stationärer SPOs direkt mobile SPOs installieren
Auch in sehr beschränkten Bauräumen möglich
Auszugslänge von 75-100 m
Verschiedene Schiffstypen können jederzeit angeschlossen werden
Teure Mittelspannungsleitungen sind vor Abrieb, Schnitten und sonstigen Einwirkungen geschützt
Einfache Handhabung und erhöhte Arbeitssicherheit: Das mobile SPO wird zur Anschlussstelle gefahren, schwere Leitungen müssen nicht mühsam am Kai zum stationären SPO verzogen werden
Erhöhte Sicherheit, Langlebigkeit und niedrigere Kosten