Problem
Hohe Mobilität und Flexibilität in der Öl- und Gasbranche: Bohrschiffe stellen als mobile Bohrplattformen eine wichtige Ergänzung zu festen Bohrstellen dar. Auch als Modular Drilling Rig (MDR) bekannt, können sie Bohrplattformen anfahren und dort Bohrungen durchführen. Möglich ist das durch einen Ausleger, der mithilfe eines gleitenden Gestells, dem Drill Skid, vom Schiff aus über die Bohrung verfährt. Um die Bohrplattform, die auch als Drill Floor bezeichnet wird, auch bei rauen Seebedingungen sicher und zuverlässig zu verfahren, musste eine besondere Lösung zur Energiezuführung her. Das extrem hohe Leitungsgewicht, gekoppelt mit korrosiver Seeluft und starkem Wind verlangte nach einer robusten wie auch leichten Führung.
Lösung
Der Kunde, ein großer Dienstleister sowie Hersteller von Technologien für die Öl- und Gasbranche, setzt hierfür auf leichte aber robuste
E4.1 Kunststoff-Energieketten der
Serie E600. Das E4.1 Modell eignet sich für den Einsatz auf Onshore- und Offshore Anlagen, da sie die nötige Stabilität auch für Heavy Duty Anwendungen bietet und dabei selbst Zusatzlasten von 250 kg/m und mehr ermöglicht. Das geringe Eigengewicht der gleitenden e-ketten reduziert das Gesamtgewicht der Lösung. Daneben sind die Leitungsführungsketten bauraumoptimiert und ermöglichen damit einen kompakten Einbau entlang des Drill Floors. Zuletzt spielte auch das Material der Ketten, die aus Hochleistungspolymeren gefertigt sind, eine wichtige Rolle. Der verwendete Werkstoff schützt sie vor Korrosion und bewährt sich damit besonders auf Offshore Anlagen bei teils aggressiven Umgebungsbedingungen.