Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

 

igus® e-chain® dispenser, das modulare Kabelzuführungssystem zur Versorgung von Schiffen an fest definierten Anlegestellen

sicher ... smart ... modular ...

Mit dem igus® e-chain® dispenser werden unterschiedliche Schiffe wie Fähren, RoRo/RoPax-Schiffe oder auch Offshore Vessels durch ein modulares Kabelzuführungssystem im Hafen mit Landstrom versorgt. Der Schwenkarm überbrückt die Distanz zum Schiff, sodass die Stecker bequem angeschlossen werden können. Im Betrieb gleicht die Schlaufe Bewegungen durch Tide, Ladung, Wind und Wellen aus.

e-chain® dispenser  
System:

Mit igus® e-ketten® magazine, das Zug-Schub-Modul für e-ketten®

Modularer Aufbau des e-ketten® magazins ermöglicht unterschiedliche Auszugslängen

Auszugslängen von 10 m und mehr

Schwenkarm überbrückt die Distanz zum Schiff, kann an die Gegebenheiten angepasst werden

Elektrischer Antrieb für Armbewegung und Verfahren der e-kette®

Mit Bedienfeld oder Fernbedienung

Optional mit Zug- und Längenüberwachung

Kombination bis zu 5 “e-ketten® magazines“ zu einem e-chain® dispenser

Vorteile:

Sichere Leitungsführung mit der e-kette® triflex® für dreidimensionale Bewegungen

Einzeladern anstatt teurer Mehradern, ab Lager verfügbar

Geringere Außendurchmesser der Einzeladern führt zu kleinen Biegeradien und einem kompakteren System

e-kette® sorgt für Einhaltung der Biegeradien, Zugentlastung und schützt die Leitungen vor Beschädigung

Konfigurierbar mit verschiedenen Leitungen, je nach Leistung und Spannungsklasse

Komplett eingehaust, optimaler Schutz vor Wind und Wetter

Weniger Verschleiß, höhere Betriebssicherheit, längere Lebensdauer

Planen Sie ihren Terminal zukunftsfähig. Nutzen Sie die langjährige Erfahrung von igus® im maritimen Bereich. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.


Verwendete Produkte

triflex®  
triflex® Serie 332.75

Kette für 1 oder 2 Bewegungsrichtungen mit hoher Zugkraft

chainflex® CFCRANE  
chainflex® Motorleitung CFCRANE

Für höchste Beanspruchung, In - und Outdooranwendungen, UV-beständig

chainflex® CF330  
chainflex® Motorleitung CF330.D

Für höchste Beanspruchung, UV-beständigkeit und Ölbeständigkeit

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.