Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Tief-Bohranlage mit einer E4.1 ESD e-kette®

igus® ESD sichere e-kette®

Das Pipe Handling Equipment, das die Bohrgestänge zuführt, wird über E4.1 Energieketten von igus® mit hydraulischer und elektrischer Energie sowie mit Steuersignalen bei der rund 1000t schweren Tiefbohranlage versorgt.

400t „Top Drive“ mit 35m Verfahrweg. Zwei e-ketten der Serie 600 in ESD Ausführung angebracht neben dem Top Drive im Mast.  
400t „Top Drive“ mit 35m Verfahrweg. Zwei e-ketten der Serie 600 in ESD Ausführung angebracht neben dem Top Drive im Mast.  
400t „Top Drive“ mit 35m Verfahrweg. Zwei e-ketten der Serie 600 in ESD Ausführung angebracht neben dem Top Drive im Mast.  
400t „Top Drive“ mit 35m Verfahrweg. Zwei e-ketten der Serie 600 in ESD Ausführung angebracht neben dem Top Drive im Mast.  

Übersicht ESD

E-Ketten zur Vermeidung statischen und zündfähigen Aufladens

Übersicht ESD    

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.