e-kette, Leitung und Lager für Gabelstapler, Kommissionierer und Hubwagen

Gabelstapler mit igus Produkten

Flurförderfahrzeuge für die innerbetriebliche Logistik und Kommissionierung wie Gabelstapler oder Hubwägen verlangen mechanische Bauteile, die hohe Gewichte, Vibrationen und Stöße problemlos einstecken können. Noch dazu verlangt der nicht seltene 24-Stunden-Einsatz der Geräte eine absolut zuverlässige Funktion unter Dauerbelastung.
Mit Energieketten, Leitungen, und Lagerprodukten wie Linear- oder Gleitlagern bieten wir für diverse Anwendungen in den Fahrzeugen passende Lösungen. Egal ob in der Fahrerkabine zur Sitzverstellung, dem Hub- oder Kippmechanismus des Staplers oder diversen anderen beweglichen Stellen. Und dank selbstschmierender Eigenschaften der tribologisch optimierten Materialien ist der Einsatz der Lagertechnik auch komplett wartungsfrei.


Wo werden unsere Produkte eingesetzt? Ein paar Beispiele:

Gabelstapler Hebevorrichtung

Gabelzinken

Platten, Rund- und Hohlstäbe aus einer Vielzahl verschiedener Gleitkunststoffe. 100 % wartungs- und schmierfrei und hoch verschleißfest.

iglidur Halbzeuge entdecken
Hubmechanismus chainflex Leitungen

Hubgerüst

chainflex Leitungen im Hubgerüst über Umlenkrollen geführt: Für erhöhte Zugbelastungen und kleinste Biegeradien.

chainflex Leitungen entdecken
Gabelstapler Lenkung

Lenksäulenlagerung, Pedal

Gleitlager für hohe Belastungen bis 250 MPa und mit hoher Verschleßfestigkeit. Schmier- und wartungsfrei und schwingungsdämpfend.

iglidur Gleitlager entdecken
Kopfstützen im Gabelstapler

Kopfstützen

Große Vielfalt an Profilschienenführungen, wahlweise mit definierten Rastpunkten. Leicht und positionsgenau verstellbar.

drylin W-Führungen entdecken
Sitzverstellung im Gabelstapler

Sitzverstellung

e-kette mit hohem Torsionswiderstand, kleinsten Biegeradien und Innenhöhen. Leiser Lauf, stabil und kostengünstig.

Energiekette E2 micro entdecken
Bedienpanel im Gabelstapler

Bedienpanel

chainflex Leitungen für kleinste Bauräume und gebogene Linearführungen mit individuell wählbaren Radien.

Gebogene Linearführungen entdecken

Musterbox: Unsere Produkte für Gabelstapler auf einen Blick

Sie konstruieren Gabelstapler oder andere Flurförderzeuge und möchten unsere Produkte in Händen halten?

In dieser Musterbox erhalten Sie eine Übersicht unseres Produktportfolios aus den Produktbereichen der Energieketten und der Leitungstechnik sowie der Gleit,- Linear- und Gelenklagertechnik.

Sie möchten nur ein bestimmtes Muster oder eine Beratung? Dann klicken Sie hier.

Hier kostenlos bestellen

Erfolgreich im Einsatz. Vom Gabelstapler bis zum Vertikalkommissionierer.


Weitere Produkte für Flurförderzeuge

drylin Gewindetechnik

Spindeln

  • Wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • Geringes Gewicht

drylin Gewindetechnik
drylin SHT

Lineartische

  • Frei wählbare Hublängen
  • Optional mit Mehrschlittensystem
  • Online konfigurierbar und schnell geliefert

drylin SHT
Rundtischlager

Drehkranzlager

  • Für horizontale Drehbewegungen
  • Einbaufertige Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf

iglidur PRT

Weitere Informationen

Infobroschüre

Wo kommen unsere Produkte in Gabelstaplern vor? Und was sind ihre Vorteile? Hier erfahren Sie mehr.

Jetzt downloaden

Flurförderfahrzeuge

Schmier- und wartungsfreie Gleit- und Linearlager für Gabelstapler, Fahrerlose Transportsysteme und Co.

Jetzt entdecken