Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igubal® Winkelgelenk - WGRM

Verbindung für rotierende und schwenkende Bewegungen

geringes Gewicht

sehr leicht zu montieren

schwingungsdämpfend

unempfindlich gegen Schmutz und Staub

Kugelzapfen aus Kunststoff oder Metall

Winkelgelenk  
 
 

WGRM Rechtsgewinde

Art.-Nr.:
d1 [mm]:
Abmessungen [mm]
Rechtsgewinde
Bestellnr. d1
+0,1
-0,1
d2 d4
+0,5
-0,5
l1
+0,2
-0,2
l2
+0,3
-0,3
l5 l6

min.
h1
+0,4
-0,4
h2
+0,5
-0,5
h3
+0,5
-0,5
a
+0,3
-0,3
b
+0,5
-0,5
e
+1,0
-1,0
S1 max.
Kipp-
winkel
Gewicht
[g]
   
 WGRM-05 8 M5 12,8 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 8 25° 2,6 Preis auf Anfrage 
 WGRM-06 10 M6 14,8 11 12,5 16 10,5 12,3 0,7 30,9 25 32,4 13 9 25° 3,8 3,99 USD 
 WGRM-08 13 M8 19,3 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 39,15 30 39,7 16 12 25° 8 Preis auf Anfrage 
 WGRM-10 16 M10 24,0 16 20 20 16 20 1,15 47,5 35 47 18 14 25° 13,7 Preis auf Anfrage 
 WGRM-05 MS 8 M5 - 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 8 25° 2,6 4,33 USD 
 WGRM-06 MS 10 M6 - 11 12,5 16 10,5 12,3 0,7 30,9 25 32,4 13 9 25° 3,8 Preis auf Anfrage 
 WGRM-08 MS 13 M8 - 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 39,15 30 39,7 16 12 25° 8 Preis auf Anfrage 
 WGRM-10 MS 16 M10 - 16 20 20 16 20 1,15 47,5 35 47 18 14 25° 13,7 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

WGLM Linksgewinde

Art.-Nr.:
Artikeltyp:
d1 [mm]:
Abmessungen [mm]
Linksgewinde
Bestellnr. d1
+0,1
-0,1
d2 d4
+0,5
-0,5
l1
+0,2
-0,2
l2
+0,3
-0,3
l5 l6

min.
h1
+0,4
-0,4
h2
+0,5
-0,5
h3
+0,5
-0,5
a
+0,3
-0,3
b
+0,5
-0,5
e
+1,0
-1,0
S1 max.
Kipp-
winkel
Gewicht
[g]
   
 WGLM-05 8 M5 12,8 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 8 25° 2,6 Preis auf Anfrage 
 WGLM-06 10 M6 14,8 11 12,5 16 10,5 12,3 0,7 30,9 25 32,4 13 9 25° 3,8 Preis auf Anfrage 
 WGLM-08 13 M8 19,3 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 38,8 30 39,7 16 12 25° 8 Preis auf Anfrage 
 WGLM-10 16 M10 24,0 16 20 20 16 20 1,15 47 35 47 18 14 25° 13,7 Preis auf Anfrage 
 WGLM-05 MS 8 M5 - 9 10,2 14 8,2 10,8 0,65 25,6 22 28,4 11 8 25° 2,6 Preis auf Anfrage 
 WGLM-06 MS 10 M6 - 11 12,5 16 10,5 12,3 0,7 30,9 25 32,4 13 9 25° 3,8 Preis auf Anfrage 
 WGLM-08 MS 13 M8 - 13 16,5 18 13,5 16,2 1,15 38,8 30 39,7 16 12 25° 8 Preis auf Anfrage 
 WGLM-10 MS 16 M10 - 16 20 20 16 20 1,15 47 35 47 18 14 25° 13,7 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Belastungsdaten WGRM/WGLM- kurzzeitig

Bestellnummer max. axiale max. axiale max. axiale Zugkraft in Pfannenachse
  Zugkraft [N] Druckkraft [N] [N] [N]
  (in Zapfachse) (in Zapfachse) (mit Kunststoffzapfen ) (mit Stahlzapfen)
WGRM-05 30 200 100 600
WGRM-06 35 300 140 800
WGRM-08 250 500 200 1500
WGRM-10 250 900 400 1900

Belastungdaten WGRM/WGLM- langzeitig

Bestellnummer max. axiale max. axiale max. axiale Zugkraft in Pfannenachse
  Zugkraft [N] Druckkraft [N] [N] [N]
  (in Zapfachse) (in Zapfachse) (mit Kunststoffzapfen ) (mit Stahlzapfen)
WGRM-05 15 100 50 300
WGRM-06 17,5 150 70 400
WGRM-08 125 250 100 750
WGRM-10 125 450 200 950