igubal® Stehlager

igubal® Stehlager sind bis zu 40 % günstiger und um bis zu 80 % leichter als vergleichbare metallische Lösungen. Auch ihr Betrieb ist wirtschaftlicher, weil sie Schmiermittel- und somit wartungsfrei sind. igubal® Stehlager haben eine hohe Dauerfestigkeit und Steifigkeit – auch dann, wenn sie über Jahre anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind. Sie sind resistent gegen Medien, korrosionsbeständig und funktionieren sogar in Flüssigkeiten und Medien. Auch UV-Strahlen der Sonne, radioaktive Strahlung und Temperaturen zwischen -30 und +80 °C beeinträchtigen ihre Laufeigenschaften und die Verschleißfestigkeit nicht. Die Stehlager sind zudem resistent gegen Staub und Schmutz. Die Stehlager sind für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm verfügbar (Toleranz: h6 bis h9). Die sphärischen Kugelkalotten sorgen für einen automatischen Winkelausgleich. Somit können die Lager Fluchtungsfehler und Kantenbelastungen, Schiefstellungen und Durchbiegungen der Welle automatisch ausgleichen. Anders als Lager aus Metall sind sie zudem in der Lage, hochfrequente Vibrationen zu absorbieren und schwingungsdämpfend zu wirken.

Stehlager Technische Daten

Vorteile

Wartungsfreier Trockenlauf

Hohe Steifigkeit

Hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen

Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Ausgleich von Kantenbelastungen

Korrosionsbeständig

Chemikalienbeständig

Hohes Dämpfungsvermögen

Geeignet für rotierende, ozillierende und lineare Bewegungen

Sehr geringes Gewicht

Hohe radiale Belastungen

In Medien einsetzbar

Platzsparend

Einfach montierbar

Lebensdauer berechenbar

Wartungs- und schmiermittelfrei


Zum Stehlager Shop

Shop

Ich bin mit igus Produkten vertraut und möchte mir die Auswahl an Stehlagern im Online Shop ansehen oder direkt bestellen.

Zum Shop
Zum Stehlager Shop

Information

Ich benötige weiterführende Informationen zu Varianten von Stehlagern oder möchte wissen, was die Vorteile der igus Stehlager sind.

Anfrage senden


Einsatzgebiete

Durch die sphärische Einstellbarkeit sind igubal®-Stehlager hervorragend in der Lage, Fluchtungsfehler, Schiefstellungen und Durchbiegungen von Wellen auszugleichen. Haupteinsatzgebiete sind darum Anwendungen, in denen solche Effekte konstruktiv nicht verhindert werden können.

Toleranzen

Wartungsfreie igubal®-Stehlager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.


Montage

igubal®-Stehlager sind für die Befestigung mit zwei Schrauben ausgelegt. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.


Lieferprogramm

igubal®-Stehlager sind lieferbar in den Maßreihen K und E für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm. Die Maßreihe K ist außerdem erhältlich in zölligen Abmessungen. Bitte fragen Sie weitere Abmessungen bei uns an.


Welche Vorteile haben igubal® Stehlager?

Neben unserer Kunststoff-Lösungen für Steh- und Flanschlager haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, in bestehenden metallischen System unsere Kunststoff Lagerinsätze zu verwenden.

So ist eine wartungsfreie und langlebige Laufzeit garantiert!

Zum Shop

Wann nehme ich sie?

Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist

Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist

Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden

Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen

Wenn komplett geteilte Bauteile benötigt werden

Wann nehme ich sie nicht?

Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen

Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird

Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden

Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen


Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden

ESQM Stehlager Anwendung

Zuverlässige Nachführung mit igubal Stehlagern

Damit die tägliche Nachführbewegung der Solar-Einheiten perfekt funktioniert, setzt die indische Firma Axiom Research Labs auf unsere robusten igubal ESQM-Stehlager – eine "Fit-and-Forget"-Lösung, denn sie sind über ihre gesamte Lebensdauer von 25 Jahren wartungsfrei.

Stehlager Anwendung

Stehlager in einem Katamaran

Die südfranzösische Werft Recreative Electric Vehicles baut einen Elektro-Katamaran, der zu 80 Prozent recycelbar ist. Da Gewicht eine entscheidene Rolle spielt, wurden unseren leichten Kunststoff-Stehlager verbaut, die neben ihres geringen Gewichts außerdem vollständig ohne Wartung und Schmierung auskommen.