Das Archiv für alle igubal® Gelenklager Online-Seminare

Haben Sie ein Online-Seminar verpasst oder möchten Sie es sich noch einmal in aller Ruhe ansehen? Alle bisherigen Online-Seminare finden Sie in unserer igus® Academy.
 


Wartungsfreie Lagereinsätze in der Fördertechnik

Webinar vom 10.02.2021

Wie man Ausfälle vermeiden und Kosten reduzieren kann..

Mit igubal® Lagereinsätzen 40 % Kosten, 80 % Gewicht und die komplette Schmierung sparen.

Mehr Informationen zu igubal Lagereinsätzen

80% Gewicht und bis zu 40% Kosten sparen mit individuellen Kunststoff-Koppelstangen

Webinar vom 19.11.2020

Wir stellen Ihnen die Koppelstangen-Neuheiten vor.

Erfahren Sie, wie igubal Koppelstangen aus Kunststoff erfolgreich bei Ihren Anwendungen eingesetzt werden.

Mehr Informationen zu igubal Koppelstangen

igubal Gelenkköpfe 2.0: Technik verbessern mit metallischen Gelenkköpfen

Webinar vom 24.09.2020

Wir zeigen Ihnen eine weitere Neuheit aus 2020: der metallische Gelenkkopf 2.0

Die Gelenkköpfe haben eine höhere Tragfähigkeit und Sie können durch den wartungsfreien Innenring die Vorteile der schmierfreien igubal-Gelenkkopfes nutzen.


Austauschkalotten für metallische Steh- und Flanschlager: wie man Kosten reduzieren und Zeit sparen kann

Unsere Experten Thomas Preissner und Dennis Steffen präsentieren Ihnen die igubal® Neuheiten rund um das Thema Austauschkalotten. Wir zeigen Ihnen anhand aktueller Anwendungsbeispiele wie auch Sie die Lebensdauer Ihrer Lagerstellen erhöhen und Wartungskosten minimieren können.

Inhalte des Online-Seminars:

  • Vorstellung der Austauschkalotten-Neuheiten
  • Was bei der Austauschkalotte zu beachten ist
  • Erfahrungen aus der Praxis