Wartungsfreie igubal® Lagereinsätze

Lager mit igubal® Kalotten sind 80 % leichter als ihre Pendants aus Metall. Und trotzdem vergleichbar robust. Gleichzeitig sind sie um bis zu 40 % günstiger, im Betrieb zudem wirtschaftlicher. Denn sie ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung und sind somit wartungsfrei. igubal® Kugelkalotten gibt es in verschiedenen Hochleistungskunststoffen mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Das Polymer iglidur® X beispielsweise trotzt Extremtemperaturen zwischen -100 C° und +250 °C und behält dabei seine volle Druckfestigkeit. iglidur® X ist fast universell chemikalienbeständig. iglidur® J punktet mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme, iglidur® R mit einem besonders niedrigen Anschaffungspreis. Für den Lebensmittelbereich wurde zudem einen weiteren Hochleistungskunststoff entwickelt, der von Metalldetektoren detektierbar ist und die Produktsicherheit erhöht. Und iglidur® UW ist geeignet für Unterwasser-Anwendungen. Lieferbar sind die igubal® Kugelkalotten in den Maßreihen E und K. Die Toleranz im Innendurchmesser entspricht E10 (Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein). 

Wartungsfreie Lagereinsätze für metallische Steh-und Flanschlager

Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub können diese Kalotten die Laufzeit Ihre Anwendungen steigern: Die Lebensdauer ist, vor allem in schmutziger Umgebung, bis zu 8-mal höher als mit Kugellagern.

Zum Online-Shop

Erfolgsgeschichte mit igubal Lagereinsätzen in der Getränke- und Abfüllindustrie

Eine weltweit agierende Brauerei verwendet igubal Lagereinsätze in ihren Förderbändern. Durch die Installation von insgesamt über 400 Lagereinsätzen konnte der Kunde über 60% Kosten sparen.
 

Mehr erfahren

Shop

Ich bin mit igus Produkten vertraut und möchte mir die Auswahl an Lagereinsätzen im Online Shop ansehen oder direkt bestellen.
 

Zum Shop

Information

Ich benötige weiterführende Informationen zu Varianten von Lagereinsätzen oder möchte wissen, was die Vorteile der igus Lagereinsätze sind.

Anfrage senden

Muster bestellen

Ich interessiere mich für die igubal Lagereinsätze und möchte mich vor meiner Bestellung von der Qualität überzeugen.

Kostenlose Muster bestellen

igubal Academy

Das Archiv zu allen vergangenen igubal® Online-Seminaren.

 

Zum Seminar-Archiv

Weitere Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Kalottenvarianten

Lagereinsatz gespritzt

Lagereinsätze gespritzt

Kostengünstige, gespritze Lagereinsätze von igubal sind für UC/P Metallgehäuse mit den Dimensionen 203-210 erhältlich.

Zum Online-Shop
Lagereinsatz gefräst

Lagereinsätze gedreht

Lagereinsätze für noch höhere Lasten. Die fehlenden Aussparungen führen auch zu wesentlich weniger Schmutzempfindlichkeit.

Zum Online-Shop
Lagereinsatz FDA-konform

Lagereinsätze FDA-konform, gespritzt

Gespritzte FC-Lagereinsätze von igubal sind lebensmitteltauglich und FDA-konform.

Zum Online-Shop
Lagereinsatz FDA-konform

Lagereinsätze FDA-konform, gedreht

Gedrehte FC-Lagereinsätze von igubal sind lebensmitteltauglich und FDA-konform.

Zum Online-Shop

Kalotten mit Gehäuse

Austauschkalotte mit Gussgehäuse-Stehlager

Gussgehäuse mit Kalotte

Massives wartungsfreies Stahlgussgehäuse in den Größen UC204-206, UC208 und UC210.
Auch als 2-Loch und 4-Loch Flanschlager erhältlich.

Zum Online-Shop
Lagereinsatz mit Blechgehäuse-Stehlager

Low-Cost Blechgehäuselager mit Kalotte

Kostengünstiges Blechgehäuselager in den Größen P204-208. Auch als 2-Loch Flanschlager erhältlich.

Zum Online-Shop