Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Lager mit igubal® Lagereinsätzen sind 80 % leichter als ihre Pendants aus Metall. Und trotzdem vergleichbar robust. Gleichzeitig sind sie um bis zu 40 % günstiger, im Betrieb zudem wirtschaftlicher. Die Lagereinsätze ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung und sind somit wartungsfrei. igubal® Lagereinsätze gibt es in verschiedenen Hochleistungskunststoffen mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Das Polymer iglidur® J punktet mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme, iglidur® R mit einem besonders niedrigen Anschaffungspreis. Für den Lebensmittelbereich wurde zudem einen weiteren Hochleistungskunststoff entwickelt, der von Metalldetektoren detektierbar ist und die Produktsicherheit erhöht. Lieferbar sind die igubal® Lagereinsätze in den Maßreihen E und K. Die Toleranz im Innendurchmesser entspricht E10 (Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein).
Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub können diese Kalotten die Laufzeit Ihre Anwendungen steigern: Die Lebensdauer ist, vor allem in schmutziger Umgebung, bis zu 8-mal höher als mit Kugellagern.
Eine weltweit agierende Brauerei verwendet igubal Lagereinsätze in ihren Förderbändern. Durch die Installation von insgesamt über 400 Lagereinsätzen konnte der Kunde über 60% Kosten sparen.
Ich bin mit igus Produkten vertraut und möchte mir die Auswahl an Lagereinsätzen im Online Shop ansehen oder direkt bestellen.
Ich benötige weiterführende Informationen zu Varianten von Lagereinsätzen oder möchte wissen, was die Vorteile der igus Lagereinsätze sind.
Ich interessiere mich für die igubal Lagereinsätze und möchte mich vor meiner Bestellung von der Qualität überzeugen.
Das Archiv zu allen vergangenen igubal® Online-Seminaren.
Ein internationaler Dachziegel-Hersteller setzt igubal Lagereinsätze für seine Förderbänder ein. Durch deren wartungsfreien Trockenlauf und Schmutz- sowie Staubunempfindlichkeit, konnten die wöchentlichen Stillstandzeiten eingestellt werden.
Wartungsfreie und schmutzunempfindliche Lagereinsatz JEM-40-21 im Einsatz zur Lagerung der Unterstützungswellen in der Fördereinheit eines Biomassehackers.
Kostengünstige, gespritze Lagereinsätze von igubal sind für UC/P Metallgehäuse mit den Dimensionen 203-210 erhältlich.
Lagereinsätze für noch höhere Lasten. Die fehlenden Aussparungen führen auch zu wesentlich weniger Schmutzempfindlichkeit.
Gespritzte FC-Lagereinsätze von igubal sind lebensmitteltauglich und FDA-konform.
Gedrehte FC-Lagereinsätze von igubal sind lebensmitteltauglich und FDA-konform.
Massives wartungsfreies Stahlgussgehäuse in den Größen UC204-206, UC208 und UC210.
Auch als 2-Loch und 4-Loch Flanschlager erhältlich.
Kostengünstiges Blechgehäuselager in den Größen P204-208. Auch als 2-Loch Flanschlager erhältlich.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr