igubal® FC (Food Contact) selbsteinstellende Lager sind bei Missbrauch oder Crash der Anlage durch detektierbare Werkstoffe schnell zu finden. Selbst kleinste Bruchteile sind so mittels marktgängiger Methode der Metallsuchtechnik nachzuweisen.
Vorteile von igubal® FC (Food Contact):
Wenn Partikel auffindbar sein sollen
Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
Wenn Bauteile der Maßreihe E und K eingesetzt werden sollen
Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
Wenn Abmessungen über 16 mm benötigt werden
Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Sie interessieren sich für unsere lebensmittelkonformen Produkte, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten?
Überzeugen Sie sich von der Qualität und den Vorteilen unserer igubal FC-Produkte mit unserer kostenlosen Musterbox für die Lebensmittelindustrie.