Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igubal®-Doppelgelenklager KDGM

Version A | Version B

 
 
Besondere Eigenschaften:

Kalottendurchmesser 6, 8, 10 und 12 mm

Variable Kalottenwerkstoffe (J, J4, R)

individuelle Stichmaße

individuelle Ausrichtung der Lagerstelle

 
Schritt 1Konfiguration: KDGM - individuelle Konfiguration

Schritt 1/5: Wählen Sie die gewünschte Baugröße aus.

Baugroesse:

Durchmesser 06 mm
Durchmesser 08 mm
Durchmesser 10 mm
Durchmesser 12 mm
Art.-Nr.:
d1:
Art.-Nr. d1 d2 d3 X B C max. Kippwinkel    
        mind.          
  [E10] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]    
 KDGM-06-A-ER-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-SR-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-ER-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-SR-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-ER-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-SR-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-ER-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-SR-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-A-ER-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-B-ER-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-ER-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-SR-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-ER-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-SR-J4 (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-ER-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-SR-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-ER-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-SR-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-ER-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-SR-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-ER-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-SR-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-A-ER-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-A-SR-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-B-ER-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-B-SR-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-ER-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-SR-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-ER-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-SR-EK (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-ER-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-SR-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-ER-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-SR-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-ER-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-SR-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-ER-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-SR-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-A-ER-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-B-ER-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-ER-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-SR-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-ER-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-SR-J (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-ER-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-SR-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-ER-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-SR-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-ER-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-SR-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-ER-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-SR-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-A-ER-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-B-ER-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-ER-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-SR-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-ER-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-SR-R (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-ER (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-A-SR (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-ER (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-06-B-SR (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-ER (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-A-SR (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-ER (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-08-B-SR (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-A-ER (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-10-B-ER (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-ER (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-A-SR (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-ER (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 KDGM-12-B-SR (1) - - - - - - - Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Standard Version aus verzinktem Stahl, Nachsetztzeichen ES = Ausführung aus Edelstahl. X = Version A,B(1) XX - Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung im Bemerkungsfeld für XX Ihr Wunschmaß mit. Bitte beachten Sie das mindest Stichmaß X.