Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
igubal® wartungsfreie Austauschkalotten für metallische Steh-und Flanschlager. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub können diese Kalotten die Laufzeit Ihre Anwendungen steigern: Die Lebensdauer ist, vor allem in schmutziger Umgebung, bis zu 8 mal höher als mit Kugellager.
Keine Schmiermittel nötig! Die selbstschmierende Kalotten sorgen für einen wartungfreier Trockenlauf.
Kein Eindringen von Schmutz und Staub. Schützt das Lager vor Verschleiß.
Im Gegensatz zu Metall korrodieren Kunststoffkalotten nicht und sind für den Einsatz in Wasser und Medien geeignet.
Ein internationaler Dachziegel-Hersteller setzt igubal Austauschkalotten für seine Förderbänder ein. Durch deren wartungsfreien Trockenlauf und Schmutz- sowie Staubunempfindlichkeit, konnten die wöchentlichen Stillstandzeiten eingestellt werden.
Wartungsfreie und schmutzunempfindliche Austauschkalotte JEM-40-21 in Einsatz zur Lagerung der Unterstützungswellen in der Fördereinheit eines Biomassehackers.
Kostengünstige, gespritze Austauschkalotten von igubal sind für UC/P Metallgehäuse mit den Dimensionen 203-210 erhältlich.
Austauschkalotten für noch höherer Lasten. Die fehlende Aussparungen führen auch zu wesentlich weniger Schmutzempfindlichkeit. Auch als FDA-konforme Variante erhältlich.
Massives wartungsfreies Stahlgussgehäuse in den Größen UC204-206, UC208 und UC210.
Auch als 2-Loch und 4-Loch Flanschlager erhältlich.
Kostengünstiges Blechgehäuselager in den Größen P204-208. Auch als 2-Loch Flanschlager erhältlich.
Unser Experte Thomas Preißner klärt mit Ihnen alle Fragen.
Bestellen Sie hier die igubal Austauschkalotte-Musterbox.