Was können die iglidur® Werkstoffe für besondere Einsatzgebiete?

In dieser Gruppe versammeln sich die iglidur® Werkstoffe für ganz spezielle Fälle. Wer in den anderen Werkstoffgruppen nicht das Richtige gefunden hat, wird hier fündig. Elektrische Leitfähigkeit, PTFE- und Silikonfreiheit oder schnelle Rotation unter Wasser: Für alle Anforderungen ein iglidur® Werkstoff.

iglidur® Werkstoffe für besondere Einsatzgebiete haben folgende Eigenschaften:


iglidur® F - Elektrisch ableitend

  • Elektrisch leitend, sehr druckfest
  • Elektrisch leitend
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit

iglidur® F Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® F2 - ESD-tauglicher Allrounder

  • ESD-tauglich, verschleißfest und ableitend
  • Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
  • Auch für den Nassbereich
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

iglidur® F2 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® H4– Der Automotive-Standard

  • Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
  • Niedrige Reibwerte
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +200 °C

iglidur® H4 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® UW – Für schnelle Rotationen unter Wasser

  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten

iglidur® UW Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® N54 - Das Biopolymer

  • Das Biopolymer, auf Basis nachwachsender Rohstoffe
  • Basiert auf nachwachsenden Rohstoffen
  • Universell einsetzbar
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

iglidur® N54 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® G V0 - Low-Cost Allrounder für den Brandschutz

  • V0-Einstufung nach UL94, universell V0-Einstufung nach UL94
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Universell einsetzbar

iglidur® G V0 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J2 - Vielseitig und günstig

  • Umweltfreundlich, vielseitig und günstig
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Robust
  • Kostengünstig
  • Gute Medienbeständigkeit

iglidur® J2 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® AB - Das erste antibakterielle iglidur® Gleitlager

  • Gemäß ISO 22 196:2011
  • Antibakteriell
  • Universell einsetzbar
  • Gute Medienbeständigkeit

iglidur® AB Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® RW370 - Geprüft nach DIN EN 45545

  • Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Brandhemmend
  • Hohe Verschleissfestigkeit
  • Geringer Reibwert
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

iglidur® RW370 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® B - Der Elastische

  • Hohe Elastizität und geräuscharm
  • Geräuschentkopplung
  • Extrem hohe Elastizität
  • Dichtfunktion möglich

iglidur® B Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® C - PTFE- und silikonfrei

  • PTFE- und silikonfrei
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Trockenlauf
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

iglidur® C Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend