Lösung
Nach Beratung entschied sich der Kunde für
Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur P210, die sich besonders für schwenkende Bewegungen auf verschiedenen Wellenmaterialien eignen. Gerade bei Lasten bis zu 20 MPa ist der Werkstoff extrem verschleißfest, und auch bei Kantenbelastungen ist er gut geeignet. Durch den Verzicht auf externe Schmiermittel erfüllt das Kunststofflager auch die hohen Hygienevorgaben in der Medizintechnik. In der Ergometeranwendung besitzt iglidur P210 die höchste Lebensdauer, das zeigt auch die Lebensdauerberechnung, die wir mithilfe eines kostenlosen Rechners unseren Kunden anbieten.
Da die ausgewählten Lager aus dem Katalog aufgrund von Änderungen an der Welle zu viel Lagerspiel hatten, war eine andere Lösung für den schnellen Start der Serienproduktion gefragt.
Hier boten wir dem Kunden den FastLine-Service an. Aufgrund der Investition in eine eigene Fertigungslinie für Rundteile mit moderner CNC-Technik konnten wir so für ergoline innerhalb kürzester Zeit Gleitlager in der gewünschten Sonderform herstellen. Von der Bestellung bis zur Lieferung vergingen gerade einmal vier Tage. Und auch der Preis war deutlich günstiger, als vom Kunden erwartet.
Aber nicht nur aus wirtschaftlicher, auch aus technischer Sicht konnten die Lager den Anwender überzeugen. Die Polymerlager sind leicht, frei von Rost sowie staub- und schmutzunempfindlich.
Seit 13 Jahren schon vertraut die ergoline GmbH auf unsere motion plastics und hat bereits mehrere Tausende Kunststofflager in seinen Geräten verbaut. Und auch in anderen Ergometermodellen setzt der Spezialist neben den Gleitlagern auf weitere unserer Produkte. So kommen zum Beispiel
drylin W-Linearführungen für die Sitzverstellung in dem Sitz-Ergometer ergoselect 600 zum Einsatz.