Obwohl iglidur J mit einer max. zulässigen Flächenpressung von 35 Mpa kein typisches „Schwerlastmaterial“ ist, zeigt es in diesem Versuch auf einer weichen Edelstahlwelle sehr gute Ergebnisse. Ein gutes Beispiel dafür, dass eine hohe zulässige statische Flächenpressung nicht unbedingt ein sinnvoller Indikator für die Verschleißverfestigkeit im dynamischen Einsatz ist. Das metallisch gerollte Lager (zulässige statische Flächenpressung > 100MPa) zeigt ebenfalls einen relativ niedrigen Verschleiß, trotz dessen, dass für diese Lagerart eher härtere Oberflächen vorteilhaft sind. Allerdings ist auf dem Bild ersichtlich, dass die Gleitschicht im Innendurchmesser bereits teilweise verbraucht ist. Dieser Tatbestand könnte sich nachteilig auf die Lebensdauer auswirken.