Was können die iglidur® Werkstoffe für hohe Temperaturen?

Was können diese Werkstoffe?

Hier finden Sie Hochtemperaturspezialisten für Dauergebrauchstemperaturen bis +250°C (Ausnahme: iglidur® V400 mit +200°C). iglidur® X6 toppt hierbei mittlerweile in vielen Rotations- und Schwenkanwendungen den Standard iglidur® X. iglidur® Z hat sich ebenfalls längst als Standard mit extrem niedrigen Verschleißraten u./o. unter hohen Lasten bewährt. iglidur® V400 zeichnet sich als Problemlöser in vielen Spezialfällen aus und iglidur® UW500 ist der Spezialist für heiße Flüssigkeiten.

Wie alle iglidur® Werkstoffe haben die Hochtemperatur-Spezialisten folgende Eigenschaften:


iglidur® X – Der Chemie- und Temperaturspezialist

  • Bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit

iglidur® X Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® X6 – Der Hochtemperaturspezialist bis +250 °C

  • Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur® X
  • Dauergebrauchstemperaturen bis +250 °C
  • Bis zu 50 % höherer Press-Sitz als iglidur® X
  • Hohe Druckfestigkeit

iglidur® X6 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® Z – Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen

  • Verschleißfest & schlagzäh auch bei hohen Lasten und Temperaturen
  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen
  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Für extreme Belastungen

iglidur® Z Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® V400 – Für weiche Wellen und hohe Temperaturen

  • Extreme Verschleißfestigkeit bei weichen Wellen und bei hohen Temperaturen bis +200 °C
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Elastizität

iglidur® V400 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® HSD350 - Heißdampfsterilisierbarer Allrounder

  • bis +180 °C dauerhaft
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Korrosionsfrei
  • Für den Nassbereich

iglidur® HSD350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® UW500 – Für heiße Flüssigkeiten

  • Für den Einsatz unter Wasser bei hohen Temperaturen
  • Für schnelle und dauernde Bewegungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

iglidur® UW500 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend